Pourquoi Badge intelligent Abeeway avec bouton d'alarme?
Le Badge intelligent Abeeway combine le GNSS multiconstellation, le GPS basse consommation, le Wi-Fi Sniffer, le BLE et les technologies de géolocalisation LoRaWAN® TDoA, permettant une géolocalisation fluide en extérieur et en intérieur. Cet appareil est idéal pour la recherche des contacts, la notification des zones et la surveillance de la sûreté et de la sécurité du personnel. Il est doté d'un bouton Panic/SOS qui peut être personnalisé. De plus, une fonction de zonage locale permet de signaler les zones dangereuses à l'aide d'un avertisseur sonore de 96 dBA.