Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Future Talks 2026 I Industrie chimique

Future Talks — interprété par l'industrie, powered by Siemens

Future Talks est une plateforme de dialogue entre l'industrie et la technologie. Nous donnons la parole aux représentants de l'industrie pour qu'ils identifient conjointement les priorités de développement et proposent des actions tangibles.

Vue d'ensemble

Lors de la première édition de Future Talks, des dirigeants de l'industrie chimique et des experts en technologie ont discuté de la compétitivité du secteur chimique européen, des défis auxquels l'industrie est confrontée et du rôle de la technologie dans le renforcement de sa résilience.

Sujets de discussion

1 Compétitivité des coûts

2 Réglementations de l'UE

3 Investissements dans la numérisation

Trois débats

De nombreuses discussions constructives

Un point de vue stratégique sur l'industrie chimique

Dans le cadre du débat stratégique, Katarzyna Byczkowska (BASF Pologne), Kamil Majczak (Qemetica), Paweł Bielski (Grupa Azoty) et Maciej Zieliński (Siemens Poland) a analysé les principaux défis du secteur, en se concentrant principalement sur les solutions et les actions susceptibles de renforcer sa compétitivité dans les années à venir.

Trois thèmes ont dominé la discussion : la compétitivité des coûts, les réglementations de l'UE et les investissements dans la numérisation.

- La chimie est l'industrie des industries. Elle représente 7 % de l'industrie européenne et fournit plus d'un million d'emplois directs. Si nous incluons les emplois indirects, ce chiffre est trois à cinq fois plus élevé. — Katarzyna Byczkowska, CEO de BASF Pologne

Principales tendances du marché

Dr Arkadiusz Majoch (Réseau de recherche Łukasiewicz — Institut de chimie industrielle), Henryk Kubiczek (Grupa Azoty) et Przemysław Kubaszewski (Envag) a participé à une discussion sur les principales tendances technologiques de l'industrie chimique. La conversation a porté sur le rôle de la technologie en réponse à la pression des coûts et de la réglementation, ainsi que sur la nécessité d'une coopération plus étroite entre la science et l'industrie.

Technologies chimiques

Mateusz Kidoń (Siemens Poland) et Sebastian Kubiak (Spyrosoft) a démontré comment des solutions spécifiques, de l'intégration des données à l'analyse avancée en passant par les jumeaux numériques, se traduisent par une efficacité, une stabilité opérationnelle et une compétitivité à long terme des opérations chimiques.

Three debates

Many constructive discussions

Select...

A Strategic Perspective on the Chemical Industry

In the strategic debate on the current state and future of the chemical industry in Poland and Europe, Katarzyna Byczkowska (BASF Poland), Kamil Majczak (Qemetica), Paweł Bielski (Grupa Azoty), and Maciej Zieliński (Siemens Poland) analyzed the key challenges of the sector, focusing primarily on solutions and actions that can strengthen its competitiveness in the years ahead.

Three themes dominated the discussion: cost competitiveness, EU regulations, and investments in digitalization.

- La chimie est l'industrie des industries. Elle représente 7 % de l'industrie européenne et fournit plus d'un million d'emplois directs. Si nous incluons les emplois indirects, ce chiffre est trois à cinq fois plus élevé. — Katarzyna Byczkowska, CEO de BASF Pologne

Chemicals is the industry of industries. It accounts for 7% of European industry and provides more than one million direct jobs. If we include indirect employment, the number is three to five times higher.
Katarzyna Byczkowska, CEO BASF Poland

Future Talks est un espace où la voix globale du secteur peut être entendue et peut influencer l'orientation de son développement.
Maciej Zieliński, PDG, Siemens Poland

Partenaire média

Dziennik Gazeta Prawna