Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Technoshorts : aide rapide

Série de vidéos conçue pour les spécialistes de l'automatisation industrielle, proposant des conseils pratiques et des solutions rapides.

Les experts de Siemens fournissent des réponses complètes aux questions techniques les plus fréquemment posées sur les produits et les logiciels Siemens. Présenté dans un format concis et accessible, Tech Shorts : Quick Help apporte un soutien précieux aux ingénieurs en automatisation expérimentés et en herbe.

Aide rapide

Formulaire accessible

Compétence

Vidéo

Technoszorty ; assistance rapide

Épisodes par catégorie

Eigen Engineering Agent : comment et dans quel but cette solution peut-elle être utilisée ?

Les solutions d'intelligence artificielle sont utilisées avec succès dans le domaine de l'automatisation industrielle. Cette technologie peut désormais être utilisée sur TIA Portal, grâce à l'Eigen Engineering Agent. Cet agent numérique aide les ingénieurs à améliorer leur efficacité, à réduire la charge des tâches répétitives et à intégrer l'automatisation pilotée par l'IA à leurs flux de travail quotidiens. Regardez « Technoszorty : Quick Help » pour découvrir comment et où notre nouvelle solution peut être appliquée et comment elle améliore l'efficacité du travail quotidien des automaticiens.

Épisode 1 : Tomasz Hofler — Chef d'équipe du support technique

SIMATIC PDM : Comment l'utiliser pour accéder à distance aux instruments SITRANS ?

SITRANS est une gamme d'appareils de mesure et d'instruments de pointe destinés à l'industrie des procédés. L'une des principales caractéristiques de ces solutions est la possibilité d'accéder à distance à la configuration et aux diagnostics de l'appareil. Le logiciel SIMATIC PDM facilite cela en permettant une connexion directe aux appareils SITRANS installés sur site sans interrompre les processus. Regardez « TechnoSzorty », notre série de conseils rapides, pour apprendre à configurer l'accès à distance et découvrir les fonctionnalités les plus intéressantes de l'outil.

Épisode 2 : Michał Olender, expert du support technique

SIWAREX WP351 : Comment configurer un projet pour une échelle commerciale légale ?

Des balances et des systèmes de pesage précis et fiables, en particulier les balances homologuées, sont des éléments essentiels de nombreuses lignes de production de l'industrie de transformation. Ces appareils de mesure certifiés sont conçus pour un pesage de haute précision. Les modules de pesage SIWAREX constituent une excellente base pour les construire. Regardez « Technoszorty : Quick Help » pour savoir comment configurer correctement un tel système à l'aide des modèles prêts à l'emploi disponibles dans les solutions SIOS et Siemens, notamment des contrôleurs, des panneaux HMI et des modules de pesage, afin de garantir que la balance industrielle fonctionne de manière fiable et conforme aux réglementations.

Ep. 3 : Jarosław Siemianowski, spécialiste des équipements de mesure et des systèmes de pesage

Industrial Edge Management : comment lancer et configurer le système ?

Siemens Industrial Edge est une plateforme informatique numérique de pointe conçue pour rationaliser les opérations quotidiennes des installations industrielles. Il intègre des applications, facilite l'échange de données entre les systèmes opérationnels et d'information et permet une gestion centralisée des appareils, aidant ainsi les fabricants à exploiter tout leur potentiel. Regardez cette vidéo d'aide rapide #Technoszorty pour découvrir comment lancer et configurer le système Industrial Edge Management et comment démarrer avec la plateforme Industrial Edge.

Épisode 4 : Wojciech Bączkowski, ingénieur principal du support technique

TIA Simulation Cloud : Comment démarrer avec cet outil ?

Les outils de simulation sont de plus en plus utilisés dans l'automatisation industrielle. Ils permettent de concevoir, de tester et d'optimiser des solutions dans un environnement virtuel, évitant ainsi de créer des prototypes physiques. TIA Simulation Cloud est une plateforme de simulation qui intègre TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced et SIMIT. Comme il fonctionne dans le cloud, aucun matériel spécialisé n'est requis pour le faire fonctionner. Regardez la vidéo « Technoszorty : Quick Help » pour découvrir à qui est destiné cet outil, à quelles applications il convient et comment commencer à l'utiliser.

Épisode 5 : Mariusz Waśkowicz, expert en solutions de numérisation

SIMATIC Unified Air : Comment se connecter aux panneaux HMI ?

Les panneaux HMI sont des appareils industriels clés qui facilitent une communication optimale entre l'utilisateur et une machine, un système ou un processus technologique spécifique. L'application SIMATIC Unified Air permet aux utilisateurs de se connecter sans mot de passe, carte RFID ou même connexion Internet. La connexion repose sur la technologie Bluetooth, l'identité de l'utilisateur étant vérifiée par biométrie. L'ensemble du système fonctionne hors ligne et utilise des communications sécurisées et cryptées. Regardez « Technoszorty : Quick Help » pour découvrir de plus près cette solution intéressante et pratique !

Épisode 6 : Monika Lis, ingénieure principale du support technique

Communication Ethernet/IP avec les contrôleurs S7-1200/1500

Le protocole EtherNet/IP des contrôleurs SIMATIC S7-1200 et S7-1500 est implémenté à l'aide de blocs fonctionnels conformes à la norme Open User Communication. Son déploiement est pris en charge par deux bibliothèques logicielles. Scanner Ethernet/IP la bibliothèque fournit les blocs de fonctions nécessaires pour utiliser une manette SIMATIC comme appareil principal. La deuxième bibliothèque, Adaptateur Ethernet/IP, permet la communication entre un contrôleur SIMATIC et un autre automate maître prenant en charge le protocole Ethernet/IP. Technoshots pour apprendre à établir rapidement et facilement une communication entre un appareil compatible Ethernet/IP et un contrôleur Siemens SIMATIC de la série S7.

Adam Kochański, ingénieur du support technique

HMI et E/S PROFINET — Que faire lorsque la communication ne fonctionne pas ?

Les panneaux HMI et les périphériques d'E/S PROFINET font partie des composants fondamentaux des machines et équipements modernes. Au fil des années de présence sur le marché, l'entreprise s'est taillée à juste titre une place de choix parmi les principales solutions industrielles. Bien qu'ils soient bien connus des ingénieurs en automatisation, ils peuvent parfois présenter des problèmes inattendus, comme un manque de communication. Il est intéressant de noter que cela n'est généralement pas dû à une panne, mais à des erreurs ou à des oublis mineurs lors de la phase de configuration. Regardez Technoshots pour explorer les défis les plus courants liés à ces appareils et apprendre à les relever efficacement.

Tomasz Hofler, ingénieur principal du support technique

LOGO ! 8 — Un guide complet pour débutants

LOGO ! 8 relais programmables sont utilisés dans de nombreux projets d'automatisation. C'est un excellent choix lorsque des solutions rapides, simples et compactes sont nécessaires pour les tâches de contrôle et de régulation de base. Elles sont donc idéales pour des applications telles que les petites machines industrielles autonomes ou les solutions visant à améliorer le confort et la sécurité des bâtiments. Regardez Technoshots pour apprendre à configurer LOGO facilement ! 8 et relever efficacement les défis potentiels qui pourraient survenir lors de leur mise en œuvre.

Marcin Szałkowski, ingénieur du support technique

Objets technologiques sur TIA Portal

Contrôler le mouvement des machines peut représenter un défi de taille pour les ingénieurs en automatisation. Cependant, en utilisant des objets technologiques, cette tâche peut être accomplie rapidement et facilement. Les objets technologiques sont des blocs de programmes spécialisés disponibles sur les manettes SIMATIC. Ils sont utilisés pour effectuer des tâches de contrôle des mouvements, telles que le contrôle de la vitesse, le positionnement des axes et la synchronisation des mouvements. Ils intègrent la configuration matérielle, les fonctions de contrôle et les diagnostics, ce qui simplifie grandement le développement des applications Motion Control. Technoshots pour apprendre à configurer un objet technologique d'axe de positionnement pour le système d'entraînement SINAMICS S210 étape par étape dans l'environnement TIA Portal.

Wojciech Bączkowski, ingénieur principal du support technique

Gestion des licences dans Automation License Manager

Dans l'automatisation industrielle moderne, les logiciels jouent un rôle crucial. Par conséquent, une bonne gestion des licences est un aspect important à prendre en compte. Pour vous faciliter la tâche, Siemens a développé un outil dédié : Automation License Manager.Il s'agit d'une plateforme de gestion des licences logicielles Siemens, principalement pour la famille TIA Portal, STEP 7, WinCC et d'autres outils d'automatisation industrielle. L'outil offre une visibilité claire sur le logiciel utilisé. Regardez Technoshots pour explorer les fonctionnalités de cet outil et vous assurer que les licences expirées ou manquantes ne vous prennent pas au dépourvu au moment le plus inattendu.

Tomasz Woźniak, ingénieur principal du support technique

Assistant virtuel et autres moyens d'obtenir une assistance technique

Siemens a lancé le Site Portal plateforme : une nouvelle version du Assistance en ligne Siemens Industry site web. Il fournit un accès unique aux produits et services Siemens, ainsi qu'au support technique associé. Le support est fourni, entre autres outils, par un Assistant virtuel, qui propose une assistance en temps réel 24h/24 et 7j/7. Cela signifie que pour de nombreuses demandes, il n'est pas nécessaire d'attendre la réponse de l'équipe d'assistance technique. Vous pouvez obtenir des réponses instantanément. Pour les problèmes plus complexes, le contact direct avec l'équipe d'assistance technique reste disponible. Regardez Technoshots pour explorer notre nouvelle plateforme et en savoir plus sur les options d'assistance technique proposées par Siemens Poland.

Daniel Kucharski, ingénieur du support technique

Comment configurer facilement les modules de pesage SIWAREX à l'aide du logiciel MFCT et d'un serveur Web ?

Garantir une haute précision dans des processus tels que peser, mesurer et doser nécessite l'utilisation d'un équipement approprié. Un bon exemple est Modules de pesage SIWAREX.

Ils sont disponibles pour un large éventail de types de capteurs et s'intègrent parfaitement à Appareils SIMATIC et le Plateforme TIA Portal. Ils sont largement utilisés dans industrie de transformation.

Regardez Technoshorts pour apprendre à configurer facilement les modules de pesage SIWAREX à l'aide du logiciel MFCT et le système intégré serveur Web.

Jarosław Siemianowski, spécialiste des instruments de mesure et des systèmes de pesage

Comment configurer efficacement les servocommandes pour qu'elles fonctionnent avec une limitation de couple ?

Marque de haute précision et de haute performance servocommandes convient à un large éventail d'applications. Un exemple intéressant de leur utilisation est celui des implémentations où le fonctionnement du moteur doit être effectué avec limitation du couple.

Cependant, lors de la configuration des appareils pour de telles tâches, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que valeur limite de couple par défaut ou si la manette doit surveiller les paramètres liés à qualité du positionnement. C'est pourquoi la tâche peut parfois être très difficile.

Regardez Technoshorts pour apprendre à configurer facilement les servovariateurs pour qu'ils fonctionnent avec limitation de couple en utilisant TIA Portal et le MC_TORQUELIMITING et MC_TORQUERANGE blocs fonctionnels.

Adam Steć, ingénieur principal du support technique

Que faut-il prendre en compte lors du choix d'un onduleur 24 V DC et de batteries pour des applications spécifiques ?

Garantir un alimentation électrique fiable pour une armoire de commande en cas de panne de courant primaire, c'est une tâche critique. En fonction du temps de secours requis, plusieurs solutions sont disponibles pour assurer la continuité de l'alimentation pendant plusieurs heures.Regardez Technoshorts pour apprendre à sélectionner de manière optimale un UPS 24 V DC et batteries pour vos applications, ainsi que les éléments à prendre en compte lors de la configuration d'un onduleur afin de garantir un fonctionnement fiable et des temps de sauvegarde appropriés.

Monika Lis, ingénieur en chef de l'équipe technique

Comment implémenter les applications WinCC Unified PC Runtime de manière efficace et sûre, et comment fermer les « portes dérobées » destinées à faire face à des situations imprévues ?

Lors de la mise en service de systèmes de visualisation assistés par ordinateur, il est crucial de s'assurer qu'ils fonctionnent de manière fiable et sans avoir besoin d'une supervision constante. Cependant, il arrive parfois qu'une application qui fonctionne parfaitement depuis longtemps cesse soudainement de fonctionner.

Beaucoup de ces problèmes peuvent être évités. L'essentiel réside dans configuration soigneusement planifiée lors de la phase de mise en service.

Regardez Technoshorts pour apprendre à déployer efficacement et en toute sécurité Applications WinCC Unified PC Runtime, et découvrez comment « combler les lacunes » afin d'éviter d'éventuels problèmes imprévus.

Adam Kochański, ingénieur du support technique

Quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités de l'application Cennik 10.0 ?

Créer des listes de composants nécessaires à la mise en œuvre d'un projet est une tâche très importante. Cependant, dans les projets de plus grande envergure, il est facile de faire des erreurs. Pour éviter cela, il vaut la peine de simplifier le processus, voire de l'automatiser partiellement.

C'est possible grâce à notre Liste de prix 10,0 candidature. Grâce à lui, vous pouvez sélectionner rapidement et efficacement les composants nécessaires dans la gamme actuelle de Siemens.

Regardez Technoshorts pour en savoir plus sur Price List 10.0 et toutes les fonctionnalités mises à la disposition des utilisateurs.

Daniel Kucharski, ingénieur du support technique

Quand faut-il utiliser un variateur standard et quand est-il préférable de choisir un servomoteur ?

Choisir les bons variateurs pour un projet d'automatisation peut être difficile. Tout dépend du type d'application et de la nature de l'opération pour laquelle l'appareil sera utilisé. De plus, au sein d'un même système, plusieurs types de moteurs peuvent être utilisés, selon qu'un mouvement continu ou séquentiel est requis.

Alors, quand devez-vous utiliser un variateur standard, et quand est-il préférable de choisir un servomoteur ?

Regardez Technoshorts pour trouver la réponse et savoir quelle solution convient le mieux à des applications spécifiques, ainsi que pour sélectionner facilement le disque le mieux adapté à une tâche donnée.

Damian Więczaszek, promoteur de la technologie Drive, et Bartosz Toczko, expert en développement des ventes

Contact

Vous avez des questions ? Il vous manque une vidéo que vous aimeriez voir ? Dites-le-nous !