Un concept a été créé pour le fonctionnement du hall qui redéfinit complètement la production et la consommation d'énergie. Un système photovoltaïque d'une puissance de 87,4 kWp a été installé sur le toit, en fonction de sa capacité portante et de son état. 40 pour cent de l'année
la demande d'électricité est couverte uniquement par le système photovoltaïque, 73 % de l'électricité produite est utilisée pour son usage personnel. Pour le chauffage du hall, deux pompes à chaleur ont remplacé l'ancienne chaudière au fioul. Les deux pompes produisent ensemble 100 kW. Le système principal a une puissance de 85 kW, un autre de 25 kW absorbe les pics de chaleur ou de refroidissement.