Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Solutions de Industrial Edge pour la fabrication basée sur les données

Explorez des cas d'utilisation intersectoriels et voyez comment IndustrialEdge relie les actifs, contextualise les données et transforme les informations en valeur de fabrication mesurable.

Des actifs connectés aux cas d'utilisation réels

Avec Industrial Edge, les fabricants peuvent libérer la valeur des données opérationnelles en connectant les actifs, en exécutant des applications en périphérie et en intégrant des informations dans les opérations quotidiennes. Cela crée la base pour des cas d'utilisation évolutifs et axés sur les résultats dans tous les secteurs. Explorez des exemples qui montrent comment Industrial Edge améliore la qualité, augmente l'efficacité, réduit les temps d'arrêt et permet de nouveaux modèles de service.

Industrial AI Suite : Comment ça marche (animation)

Avantages de Industrial Edge

Icône Gamma V20 11

Efficacité économique du traitement local en temps réel

Traiter les données en temps réel avec plusieurs applications directement sur la machine. Échelle entre les machines, les lignes et les sites, tous gérables à partir d'un emplacement central.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Obtenez une valeur plus rapide avec des applications éprouvées et un savoir-faire de domaine

Démarrez avec des applications prêtes à l'emploi éprouvées dans l'industrie provenant de l'Industrial Edge Hub et du Marketplace. Ou utilisez votre propre logiciel, dans n'importe quelle langue informatique, emballé sous forme de conteneur Docker.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Flux de données sécurisé — Solution alignée IEC-62443-4-2

Allégez la charge ! Stockez les données localement, en décidant ce qui reste sur site et ce qui est envoyé en toute sécurité aux systèmes supérieurs via le réseau informatique. Nos solutions sont alignées sur les normes de cybersécurité IEC-62443-4-2.

Explorez les solutions par cas d'utilisation

Select...

Défi

Les équipes de qualité et de production dans les opérations de boulangerie doivent gérer les vitesses de ligne élevées, la variation des produits et les efforts d'inspection manuelle, ce qui peut entraîner des défauts manqués, une qualité incohérente, des rebuts et des plaintes évitables des clients.

Solution

Siemens permet l'inspection visuelle alimentée par l'IA avec Visual Inspection Cockpit sur Industrial Edge pour inspecter les produits en temps réel et rendre les données de qualité disponibles dans tous les environnements de production.

Avantage

Permettez l'inspection quasi continue, réduisez l'effort manuel de qualité et améliorez la détection des défauts grâce à une configuration évolutive qui aide à réduire les rebuts, éviter les fuites de qualité et stabiliser la qualité des produits sur toutes les lignes.

Portefeuille

Cockpit Inspection visuelle (VIC), Industrial Edge, Appareils de Industrial Edge, Appli de connectivité PLC/OT

Explorez les Resources

Article : Comment l'IA et l'informatique de pointe transforment la production de boulangerie

LOGO ! Module CIM Visual (Communication sur Modbus RTU bzw. TCP)