Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Commutation et protection à courant continu

Aller directement ! Prêt pour le DC avec Siemens.

Des applications innovantes, des énergies renouvelables aux centres de données, façonnent notre monde. En tirer le meilleur parti avec du courant continu basse tension. Prenez la voie directe vers une distribution durable d'énergie CC avec notre technologie CC alimentée par semi-conducteurs — et réduisez considérablement les pertes de conversion, les charges de pointe et les coûts d'exploitation.

Distribution d'énergie CC

Pourquoi le courant continu et un microréseau en courant continu ?

La demande d'énergie croissante, les contraintes du réseau et la croissance rapide de l'infrastructure numérique et des appareils natifs du courant alternatif poussent les réseaux de courant alternatif conventionnels à leurs limites. Le courant continu basse tension (LVDC) offre une voie intelligente : moins d'étapes de conversion entre la production, l'alimentation et la consommation d'électricité, une efficacité énergétique plus élevée et une plus grande stabilité du réseau. En réduisant les pertes d'énergie, en réduisant l'utilisation des matériaux ainsi que le nombre de composants, et en permettant une intégration transparente des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie, le courant continu (DC) offre des gains de performance mesurables et de durabilité.

Alors que l'électrification et la numérisation s'accélèrent, le courant continu n'est plus facultatif : la distribution d'énergie en courant continu devient la nouvelle norme pour un réseau intelligent résilient et prêt pour l'avenir et un microréseau CC qui peuvent continuer à fonctionner en mode hors réseau pendant une panne du réseau CA de niveau supérieur, assurant l'alimentation électrique des installations de production et des centres de données, par exemple.

Principaux avantages

Réaliser jusqu'à 8 % d'économies d'énergie

Réduisez votre consommation globale d'énergie jusqu'à 8 % : les réseaux CC réduisent les étapes de conversion AC-DC et les pertes de conversion. De plus, les sources d'énergie renouvelable peuvent être intégrées directement, ce qui permet une utilisation pratiquement sans perte.

Réduisez les charges de pointe jusqu'à 80 %

Utilisez une architecture à courant continu avec stockage d'énergie intégré pour récupérer l'énergie du freinage et d'autres processus par récupération, la stocker et l'utiliser pour lisser les charges de pointe — en les réduisant jusqu'à 80 % pour éviter les pénalités.

Économisez jusqu'à 50 % sur les matériaux

Bénéficient de câbles en cuivre plus minces : Le courant continu ne nécessite que trois conducteurs au lieu de quatre. De plus, moins de composants et de câbles sont nécessaires en raison de la réduction des étapes de conversion dans les réseaux DC.

Capacités en vedette

Tirez parti de la technologie révolutionnaire des semi-conducteurs

Commutez les courants continus en toute sécurité et de manière fiable grâce à notre technologie innovante de semi-conducteurs : elle détecte les défauts dans les réseaux CC extrêmement rapidement et s'interrompt sans arc — jusqu'à mille fois plus vite que les commutateurs conventionnels.

Augmentez la durabilité de votre distribution d'énergie

Améliorez la durabilité avec les réseaux DC : Réduisez les pertes d'énergie et réduisez la consommation de cuivre, les convertisseurs CA/CC et les déchets électroniques. L'énergie renouvelable peut être intégrée plus facilement et utilisée avec pratiquement aucune perte.

S'appuyer sur une solide expertise en courant continu

Comptez sur une expertise de haut niveau en R&D de produits et systèmes innovants à courant continu basse tension. Nous nous associons à des projets pilotes DC bien connus et contribuons activement aux efforts mondiaux de normalisation des DC pour assurer l'interopérabilité.

Découvrez où le courant continu établit de nouveaux repères

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

CAS D'UTILISATION

Aller directement ! Courant continu pour les centres de données modernes.

Animés par l'IA, l'informatique en nuage et d'autres applications gourmandes en données, les centres de données sont en plein essor, ce qui entraîne une augmentation rapide de la demande d'énergie. Les opérateurs sont confrontés au défi d'assurer une performance maximale, une disponibilité et la protection de leurs racks de serveurs coûteux. Étant donné que tous leurs systèmes informatiques et de télécommunications fonctionnent au courant continu et que les énergies renouvelables génèrent du courant continu, l'étape suivante consiste à utiliser la distribution d'énergie CC et un microréseau CC au lieu d'infrastructures basées sur le courant alternatif. Cela minimise les conversions de puissance, les pertes d'énergie, les interférences électromagnétiques et la complexité, tout en protégeant contre les fluctuations et les pannes dans le réseau CA en amont. La technologie DC innovante alimentée par des semi-conducteurs permet des réseaux hautement efficaces et sûrs, augmentant l'efficacité jusqu'à 8 %, réduisant les coûts et réduisant les émissions de CO₂.

Select...
Cellule de production en configuration DC

Courant continu dans les applications industrielles

Les usines modernes sont équipées de nombreux dispositifs natifs du courant continu tels que des convertisseurs de fréquence, des robots, des bandes transporteuses, des systèmes d'éclairage, des systèmes de contrôle, des systèmes photovoltaïques et du stockage d'énergie pour le captage de charge de pointe ou l'alimentation de secours. L'utilisation d'un réseau à courant continu fournit de l'énergie photovoltaïque directement aux liaisons en courant continu, ce qui réduit les conversions CA/CC, économise jusqu'à 8 % d'énergie, réduit les besoins en chaleur et en refroidissement ainsi que les coûts d'exploitation et réduit l'empreinte CO2 de l'usine.

Explorez les produits pour le courant continu basse tension

Foire aux questions