Émulation de réverbération à ressort avec des réseaux convolutifs hybrides et des modèles spatiaux d'états
Publié dans : ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
La modélisation des réverbères analogiques à ressort est difficile en raison des comportements non linéaires et des longues queues. Nous proposons GCN-SSM, un modèle hybride d'apprentissage profond combinant des réseaux convolutifs ferrés et des modèles spatiaux d'état. Atteint d'une qualité perceptive de premier plan et de pointe, il ne nécessite que 125,7 000 paramètres et permet un déploiement de CPU moderne.
Voir sur la page de l'éditeur
Analyses du comportement des matériaux et des essais de fatigue des soudures et des résultats de prédiction pour le cycle thermique à long terme
Publié dans : 2025 26e Conférence internationale sur la simulation et les expériences thermiques, mécaniques et multi-physiques en microélectronique et microsystèmes (EuroSIME)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Cette étude valide les simulations FE par rapport à des tests thermiques de 13 ans pour prédire la durée de vie à la fatigue des composants FBGA277 et QFN. Il est essentiel de prendre en compte le vieillissement des matériaux et le rétrécissement de durcissement dans les composés de moulage, en omettant les retournements de rétrécissement calculés. Les lois Anand sur le fluage vieilli correspondent aux modèles d'échec physique, contrairement aux données non vieilles.
Voir sur la page de l'éditeur
Surface intelligente reconfigurable pour l'automatisation industrielle : exigences relatives à la mesure, à la simulation et à l'algorithme de contrôle de la propagation des ondes millimétriques
Publié dans : 35e Symposium international de l'IEEE 2024 sur les communications radio personnelles, intérieures et Mobile (PIMRC)
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Notre recherche présente une surface intelligente reconfigurable (RIS) active à 127 éléments fonctionnant à 23,8 GHz contourne les blocages de la ligne de visée dans les environnements industriels à ondes millimétriques. Contrôlé par amplification FET, il concentre efficacement les signaux sur les points cibles. Les mesures confirment la performance de la largeur de faisceau, fournissant des critères de mise à jour pratiques pour le suivi intérieur mobile.
Voir sur la page de l'éditeur
Modélisation des transistors de SIC et GaN basée sur des mesures de paramètres S pulsés
Publié dans : Décembre 2025, Appareils et composants électroniques de puissance
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
Dans ce projet de recherche, nous avons dérivé un modèle précis à 12 éléments pour les transistors de puissance SIC MOSFET et GaN HEMT à l'aide de mesures de paramètres S pulsés de 2 MHz à 500 MHz. Couvrant les régions pincées, ohmiques et actives, le modèle ajusté de manière itérative présente une excellente correspondance avec les mesures originales pour les onduleurs rapides.
Voir sur la page de l'éditeur
Contrôle de mouvement basé sur l'IA avec flexibilité de la dynamique du système
Publié dans : Congrès de conversion énergétique 2024 & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer ; Martin Bischoff ; Michael Laumen ; Rik W. De Doncker
Les algorithmes des machines de production d'aujourd'hui deviennent de plus en plus complexes chaque jour afin de répondre aux demandes du marché pour une productivité et une flexibilité accrues. Cet article propose d'utiliser l'apprentissage par renforcement et les réseaux neuronaux pour accélérer le développement du contrôle de mouvement pour les machines de production. Formé sur les jumeaux numériques, le réseau adapte les points de consignation du moteur à la dynamique du convertisseur de fréquence, réduisant les erreurs suivantes, lissant le contrôle et permettant une réutilisation flexible dans diverses configurations de machines.
Voir sur la page de l'éditeur