Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Unified IoT Out of the Box EU/US Kit se fait alimenter par Wittra Networks AB

Wittra Networks fournit un réseau de premier plan mondial pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), permettant un suivi des actifs transparent et la collecte de données de capteurs dans les environnements intérieurs et extérieurs dans un seul déploiement sans fil. En intégrant UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty et LPWAN loRa dans une passerelle hybride, la plateforme prend en charge divers cas d'utilisation à grande échelle.
Construite sur un modèle de Governance unique et powered by une seule passerelle, la solution unifie la connectivité, le positionnement et les données dans une infrastructure évolutive, créant ainsi une couche de données fiable pour l'IA physique, des informations en temps réel et l'optimisation opérationnelle. Développé et produit en Europe.

Pourquoi WITTRA Unified IoT Out of the Box EU/US Kit ?

Wittra Networks propose un kit de démarrage IoT complet permettant un déploiement rapide, des tests et une preuve de valeur pour les cas d'utilisation RTLS et basés sur des capteurs. Centrée autour de la passerelle hybride Wittra, intégrant le maillage Wi-Sun, la loRa, Mioty et l'UWB, et soutenue par la couche de gouvernance de Wittra, la solution offre une connectivité robuste et une visibilité en temps réel, fournissant une base évolutive et prête pour l'IA pour les opérations.

Équipement IoT au cas où

Avantages

  • Robuste et fiable - fonctionne dans les environnements radio et industriels les plus difficiles
  • RSI exceptionnel - Installation sans câble du système de positionnement RTLS UWB
  • Précision et évolutivité - Précision de l'emplacement des actifs entre < 0,5 m et 5 m
  • Liberté de croître - Des normes ouvertes et des capteurs tiers assurent l'évolutivité

Capacités en vedette