Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les commutateurs auxiliaires 3SV9 ?

Le commutateur auxiliaire 3SV9 est conçu pour simplifier la complexité. Avec environ 300 variantes disponibles, son architecture modulaire prend en charge 2 à 26 niveaux de contact auxiliaires (sélectionnables comme contacts normalement fermés (NC), normalement ouverts (NO) ou inverseurs), et une large palette d'options mécaniques : plusieurs longueurs de contact, styles de contact codés par lettres, contacts de commutation manuels en option, sens de rotation sélectionnable (gauche ou droite) et angles de rotation configurables. Cette profondeur de configurabilité permet aux ingénieurs d'adapter l'appareil précisément aux exigences de circuit de commande et de sécurité des appareillages de commutation modernes.

Principaux avantages

Ajustement personnalisé

Contacts, rotation et longueurs configurables avec précision pour correspondre exactement aux exigences de contrôle et de sécurité.

Inventaire inférieur

Moins de pièces de rechange dans les entrepôts, simplifiant l'approvisionnement et réduisant les coûts de stock.

Fonctionnement fiable

Un comportement de commutation robuste et prévisible assure des performances fiables dans les circuits secondaires critiques.

Explorez les ressources (en anglais)