Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre 3AH3 en moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les disjoncteurs à vide 3AH36/37/38 ?

Les disjoncteurs de générateur Siemens 3AH36/37/38 sont conçus pour protéger l'élément le plus critique de toute centrale électrique : le générateur. Alors que les équipements conventionnels ne parviennent généralement pas à gérer les demandes accrues de courants de quasi-défaillance des générateurs, notre portefeuille de générateurs 3AH3 est spécialement conçu pour répondre exactement à ces demandes.

Les disjoncteurs 3AH36/37/38 sont également votre choix idéal lorsqu'il s'agit d'applications qui nécessitent la gestion de courants de charge continus élevés et de capacités élevées de résistance au courant de court-circuit.

  • jusqu'à 24 kV
  • jusqu'à 110 kA
  • jusqu'à 15 000 A
Disjoncteur à vide pour générateur MV - 3AH37 jusqu'à 72 kA, 4.000 A - site

Principaux avantages

Protection supérieure

Testé selon les normes IEC/IEEE génératrices pour une protection fiable.

Performances fiables

Bâti sur des décennies d'expertise de Siemens en matière de commutation sous vide.

À l'épreuve du futur

Les notes les plus élevées gèrent les demandes croissantes du réseau sans mises à niveau coûteuses.