Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre 3AH3 en moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi disjoncteurs à vide 3AH3 ?

Le 3AH3 est un disjoncteur à vide haute performance conçu pour répondre aux demandes croissantes des exigences mondiales en matière d'alimentation et aux besoins modernes de l'industrie. Conçu pour les réseaux moyenne tension jusqu'à 40,5 kV, le 3AH3 gère des courants de charge continus jusqu'à 8000 A et résiste aux courants de court-circuit jusqu'à 72 kA, offrant une protection solide comme le roc lorsque c'est le plus important.

  • jusqu'à 40,5 kV
  • jusqu'à 72 kA
  • jusqu'à 8000 A
Disjoncteur à vide MV pour courants élevés - 3AH33 jusqu'à 40,5 kV - retour

Principaux avantages

Performances de pointe

Gère les courants de charge et de défaut les plus élevés pour une protection robuste.

Installation flexible

Montage vertical et horizontal avec des performances thermiques optimisées.

Fiabilité maximale

Conception sans entretien pour un fonctionnement continu et des coûts prévisibles du cycle de vie.

Contenu connexe