Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

6E iBHMS for Batteries se fait alimenter par Sixth Energy Technologies

6th Energy (Sixth Energy Technologies) fournit des solutions Internet des objets (IoT) alimentées par l'IA pour une gestion intelligente des infrastructures, aidant les entreprises à surveiller et optimiser à distance l'énergie, la sécurité, la sûreté et les opérations pour des sites tels que les tours de télécommunication, les centres de données et les bâtiments, réduisant les coûts, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité grâce aux données et à l'automatisation en temps réel. Ils offrent du matériel (capteurs, compteurs) et des logiciels, utilisant l'IA/ML pour des informations prédictives et un contrôle centralisé à partir d'un seul tableau de bord, couvrant tout, de la gestion de l'énergie/du carburant au contrôle d'accès et à la surveillance.

Pourquoi iBHMS pour la surveillance de l'état de la batterie ?

Fournir l'état de santé de l'onduleur et de la batterie individuelle à l'aide d'un algorithme propriétaire qui calcule l'état de santé en fonction de paramètres tels que la tension, l'impédance interne, la température au fil négatif, la tension d'ondulation. Surveiller les paramètres de niveau de chaîne tels que Ah entrée/Ah out, tension de chaîne, courant de chaîne, courant d'ondulation, durée de décharge/charge, courant de crête pendant la décharge/charge et d'autres paramètres tels que le nombre de cycles, la profondeur de décharge, la température ambiante

Architecture de solution du système iBHMS

Avantages

  • La solution peut s'intégrer à n'importe quel ASI intelligent qui communique via Modbus RS485, Modbus sur TCP/IP, TCP/IP et SNMP. Il surveille également les blocs de batterie individuels grâce à un capteur de tension de batterie (BVS). Le BVS est un capteur sans fil, ce qui signifie une installation et une maintenance faciles.
  • Aide à différer les CAPEX en remplaçant uniquement les mauvaises piles dans une chaîne de piles plutôt que de remplacer toute la chaîne de piles à la fin de la garantie (généralement en fin de garantie, toutes les piles sont remplacées sans tenir compte de leur durée de vie restante). Ceci est réalisé en surveillant les blocs individuels.
  • Fournit des tableaux de bord et des rapports qui incluraient l'état de la batterie individuelle, l'état de la chaîne de batterie, la durée de décharge/charge, le nombre de cycles, la profondeur de décharge, la température ambiante ambiante et l'humidité relative. Il fournit également des tableaux de bord pour l'UPS basés sur les paramètres lus sur protocole.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Surveillance de la batterie et gestion du cycle de vie

La surveillance des paramètres de la batterie dans n'importe quelle batterie est essentielle pour toute organisation à forte intensité énergétique. La solution iBHMS 6E exploite des algorithmes pour surveiller les paramètres critiques de la batterie comme le nombre de cycles, la profondeur de décharge, etc., pour suivre la durée de vie de la batterie et prolonger la durée de vie de manière proactive sans remplacement.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires