Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS TSINSERTS ?

Disponibles en types européen (DIN) ou américain (ANSI à ressort), les SITRANS TSInserts s'installent directement dans les assemblages SITRANS TS500 sans retirer le thermopuits. Une large sélection de capteurs RTD et de thermocouples, de longueurs et de diamètres de pointe configurables, et d'émetteurs de série TH-en option couvrent un large éventail d'exigences de processus.

Principaux avantages

Minimisez les temps d'arrêt grâce à un échange rapide d'insertions

Remplacez l'insert de mesure sans perturber le thermowell ou le joint de procédé. Réduisez considérablement le temps de maintenance, rétablissez rapidement des mesures précises et gardez vos actifs en ligne avec un minimum d'intervention.

Normaliser sur tous les sites mondiaux

Les variantes DIN européennes offrent une base en céramique ou des fils volants pour le montage de l'émetteur. La conception américaine ANSI à ressort assure un contact fiable avec le thermopuits. Les deux types conviennent aux têtes de connexion SITRANS TS500 dans le monde entier.

Certifié pour les zones dangereuses

Certifiés ATEX et IECEx pour la sécurité intrinsèque (Ex ia), les boîtiers antidéflagrants (Ex d) et anti-étincelles (Ex ec). Les approbations FM et CSA sont également disponibles. La sécurité fonctionnelle SIL 2/3 est prise en charge lorsqu'elle est jumelée avec SITRANS TH320/TH420.

Détails clés

Sortie

Signal direct du capteur
4... 20 mA (SITRANS TH100 TH100/TH320)
CARTE (SITRANS TH320/TH420)
PA (SITRANS TH420)

Max. température de fonctionnement

Pt 100 Basique : —30... +400 °C (-22... 752 °F)
Pt 100 étendu : —196... +600 °C (-321... 1112 °F)
Thermocouple —196... +1100 °C (-321... 2012 °F)
(Selon le type de TC)

Protection d'entrée

IP54-68, dépend du type de tête de connexion

Capacités en vedette

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils et téléchargements

SiePortal | Vue d'ensemble du produit

Intelligence de mesure | Outils de dimensionnement et de calcul

Configurateur | Siemens Product Configurator

Base de données d'images | Photos et dessins de produits

Données de la CAx | Gestionnaire de téléchargement CAx

Vidéos | Youtube

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance