Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi le capteur SITRANS TS OEM ?

Le nouveau capteur de température SITRANS TS OEM présente une conception compacte pour des mesures de température précises et stables avec des performances fiables.

Il offre une excellente isolation, une résistance aux vibrations et une protection durable, ce qui le rend adapté aux espaces confinés et aux conditions de fonctionnement difficiles. Choisissez parmi une gamme complète de produits et des options de personnalisation. La fabrication locale, la qualité supérieure et la livraison rapide font de ces capteurs un choix de premier plan pour les applications de mesure de température dans de multiples industries pour la sécurité des équipements.

sitrans-ts-oem-produit-photo-mhero-1280x720

Large gamme de produits pour divers besoins

Les types de capteurs comprennent le PT100, le PT500, le PT1000 et plus encore. Pour le conduit, choisissez entre une connexion coudée et un connecteur M12×1. Les connexions de processus peuvent être filetées, à brides ou une connexion à trois pinces sanitaires.

Solutions personnalisables

Chaque élément est personnalisable, y compris le type de capteur, la connexion de processus, la connexion électrique, le matériau du thermowell et plus encore.

Fabriqué localement et livré rapidement

La R&D locale et la production locale sont parfaitement adaptées aux demandes locales. Nous répondons rapidement aux commandes jusqu'à 200 pièces, livrées en 2-4 semaines.

Capacités en vedette

Mesure précise de la température

Le SITRANS TS OEM Temperature Sensor offre des avantages significatifs dans les applications nécessitant une isolation et une résistance aux vibrations, y compris la mesure précise de la température du gaz, de la vapeur et du liquide. Les différentes conceptions structurelles fonctionnent bien pour différents équipements dans plusieurs industries.

sitrans-ts-oem-precise-mesurement-température-promo-640x480

Industries et applications clés

Utilisez ces capteurs dans les centres de données pour l'équipement des unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU).

Les applications CVC comprennent les systèmes de refroidissement liquide, les unités de climatisation, les stations d'échange de chaleur, les conduits d'air et les conduites d'eau en circulation.

Les utilisations dans l'automatisation industrielle et les machines comprennent les boîtes de vitesses, les compresseurs, les moteurs et les machines de moulage par injection.

sitrans-ts-oem-key-industries-et-applications-promo-640x480

Deux modèles de produits principaux

Modèle 1 : Le capteur de température à connexion inclinée 7MC586 est doté d'une connexion inclinée, d'une conception résistante aux vibrations et d'un indice de protection IP65

Modèle 2 : Caractéristiques du capteur de température compact 7MC585

Boîtier en acier inoxydable, connecteur M12×1 et indice de protection IP67.

sitrans-ts-oem-produit-photo-mhero-1280x720