Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi le capteur de débit électromagnétique SITRANS FMS400 ?

Le capteur de débit électromagnétique SITRANS FMS400, construit sur plus de 40 ans d'accumulation technologique dans les produits de mesure de débit, offre une expérience de mesure de débit qui est « plus pratique, plus économique et plus intelligente ».

La gamme de tailles est DN15 ~ DN600, comprend des matériaux de revêtement en caoutchouc et en PTFE avec cinq options de matériaux d'électrode.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Développé et fabriqué en Chine

Il suit les normes chinoises, cible les applications des clients chinois, s'adapte aux habitudes d'utilisation locales et répond aux demandes des clients pour une livraison rapide.

Exactitude et intelligence

Il offre deux précisions de mesure : ± 0,3% et ± 0,5%. La technologie de communication modulaire prend en charge plusieurs protocoles, y compris HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA et EtherNet/IP.

Fiable et durable

Capteurs robustes, dotés d'une conception entièrement scellée avec un indice de protection IP67/IP68, et d'une conception robuste sécurisée pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Capacités en vedette

Ressources supplémentaires

Mode d'emploi

SITRANS FMS400