Mesurer avec une grande précision
Atteindre jusqu'à plus ou moins 0,2 % du taux avec le contrôle par lots de traitement du signal numérique et un affichage multilingue pour la configuration et le diagnostic.
Transformez des signaux de débit précis en décisions en temps réel sur la machine. SITRANS FM MAG 6000 s'associe aux applications Siemens Unified Edge pour offrir une gestion centralisée des applications IHM moderne et une mise à l'échelle rapide de la ligne à l'usine.
Créez et mettez à jour l'IHM rapidement avec Unified Edge Apps tandis que MAG 6000 fournit un débit précis à 0,2 % pour un contrôle en toute confiance dans les environnements exigeants.
Connectez-vous via HART Profibus Modbus ou Foundation Fieldbus et les balises de surface à Unified Edge pour des analyses de visualisation et des alarmes sans changer votre automatisation.
Sélectionnez la version Ex de pour les zones dangereuses avec la fonctionnalité IO complète, puis gérez les applications de manière centralisée pour normaliser les mises à jour et la sécurité sur tous les sites.
Atteindre jusqu'à plus ou moins 0,2 % du taux avec le contrôle par lots de traitement du signal numérique et un affichage multilingue pour la configuration et le diagnostic.
Déployez WinCC Unified Runtime et Online Engineering en tant qu'applications pour la visualisation locale avec une gestion centralisée et une itération rapide.
Lecture automatique des données SENSORPROM configurées sur le clavier HART ou Profibus, puis réutilisez les balises dans les projets Unified Edge pour raccourcir le démarrage.