Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

SIRIUS Sécurité intégrée

Nous apportons la sécurité dans les contrôles industriels. De la détection à l'évaluation en passant par la réaction, explorez nos innovations à chaque étape de la chaîne de sécurité. En intégrant la sécurité directement dans les composants de notre circuit principal, nous réduisons le câblage auxiliaire et vous aidons à économiser de l'espace tout en simplifiant la conception du système.

Sécurité intégrée

SIRIUS Safety Integrated apporte de la sécurité à chaque niveau de vos commandes industrielles.

  • Les boutons-poussoirs et les interrupteurs de position e-stop détectent le danger
  • Les interrupteurs de sécurité gardent les portes verrouillées
  • Les relais de sécurité évaluent les signaux les plus essentiels
  • Les contacteurs à sécurité intégrée, les démarreurs de moteur et les démarreurs souples arrêtent les machines en toute sécurité

Le tout avec moins de câblage, parce que la sécurité est intégrée.

Personne utilisant un ordinateur de bureau affichant une interface de contrôle industrielle dans un environnement de bureau.

Réduire le câblage et les composants

La sécurité directement intégrée aux contacteurs, démarreurs moteurs et démarreurs souples réduit les efforts de câblage et économise de l'espace dans l'armoire.

Simplifier la configuration de sécurité

Le paramétrage rapide et intuitif directement sur les appareils rend les applications de sécurité de base plus faciles à mettre en œuvre — sans logiciel d'ingénierie.

Sécurité de la balance du capteur à la charge

Un portefeuille complet couvre toute la chaîne de sécurité — de la détection et de l'évaluation à la réaction sûre.

Faits saillants des fonctions de sécurité intégrées

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Arrêt d'urgence flexible

Solutions d'e-Stop flexibles

Flexibilité maximale pour votre chaîne de sécurité : Les boutons SIRIUS E-Stop prennent en charge le câblage discret ou la communication directe. Bénéfiez d'une intégration transparente et d'options de câblage polyvalentes pour protéger votre personnel et vos machines de manière fiable.

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Relais de sécurité modulaires

Relais de sécurité modulaires

Les relais de sécurité modulaires SIRIUS s'adaptent via des commutateurs DIP ou un logiciel. Utilisez des connecteurs de périphériques pour une extension E/S facile et une intégration immédiate du démarreur moteur. Pas de détour, pas de câblage supplémentaire — Safe Torque Off pour les moteurs dès la sortie du système.

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Intégration du circuit principal, p.ex. avec des connecteurs à sécurité intégrée

Intégration du circuit principal

Intégrez la sécurité dans le circuit principal avec les contacteurs à sécurité intégrée SIRIUS, les démarreurs moteurs et les démarreurs souples. Réduisez les composants, économisez de l'espace dans l'armoire et minimisez les efforts de câblage et les sources de défaillances potentielles pour une fiabilité maximale.

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Surveillance de position inviolable, p. ex. pour portes et portails sécurisés

Surveillance de position inviolable

Sécurisez les portes et les portails avec des interrupteurs de position SIRIUS. Les technologies mécaniques, magnétiques ou RFID surveillent l'entrée dans les zones dangereuses. Le verrouillage de manière fiable empêche le personnel d'entrer pendant que les machines fonctionnent. Profitez d'une sécurité inviolable pour une intégration transparente.

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Transparence maximale, par exemple avec des colonnes de signal modulaires

Transparence maximale

Une indication claire de l'état de l'usine est la clé d'un fonctionnement sûr. Choisissez parmi des colonnes de signalisation modulaires et divers voyants lumineux. Qu'il s'agisse de câblage discret ou de communication : SIRIUS offre une transparence maximale et une surveillance flexible de la machine.

Simulation de fonctionnalité de sécurité SIRIUS

Simulez d'abord : SIRIUS Sim

Accélérez les projets grâce à la mise en service virtuelle via SIRIUS Sim. Détectez les défaillances tôt, réduisez le temps de configuration et intégrez les relais de sécurité dans des outils de simulation holistiques — jusqu'à la fonction de sécurité spécifique.

Fonctionnalité de sécurité SIRIUS : Gestion sécurisée des rôles avec sélection de mode basée sur la RFID

Gestion sécurisée des rôles

Assurer une gestion des rôles sûre pour le fonctionnement, la maintenance et les réparations. La sélection de mode basée sur la RFID attribue des responsabilités claires, empêchant les accès non autorisés et s'assurant que chaque professionnel travaille dans les paramètres de sécurité corrects.

Commandes industrielles SIRIUS avec sécurité intégrée

Exemples pratiques que vous devez connaître !

Manuel d'application intégré de la sécurité SIRIUS : exemples d'applications et informations sur les normes et les règlements.

Études de cas

Découvrez comment les autres s'attaquent à leurs défis de sécurité

SIRIUS Act en action

Leitner Ropeways | Autriche

La fiabilité rencontre l'élégance. Découvrez comment Leitner Ropeways établit de nouvelles normes avec les boutons-poussoirs SIRIUS ACT. Sécurité fonctionnelle maximale enveloppée dans un design emblématique - prouvant que les performances optimales et l'esthétique vont de pair.

TIA Selection Tool

Évaluation de la sécurité rapide et conforme aux normes

Évaluation rapide, facile et conforme aux normes des fonctions de sécurité de votre machine avec un seul outil : L'évaluation de la sécurité avec l'TIA Selection Tool rend encore plus rapide et plus pratique l'établissement de certificats de sécurité selon les normes IEC 62061 et ISO 13849-1. L'évaluation des fonctions de sécurité prend moins de temps et devient plus flexible en utilisant les fonctions supplémentaires de l'TIA Selection Tool.

Évaluation de la sécurité rapide et conforme aux normes dans l'TIA Selection Tool

Foire aux questions

Voir des ressources supplémentaires

Détails du produit

SiePortal | Vue d'ensemble du produit

Manuel de candidature | SIRIUS Sécurité intégrée

Guide | Contactors dans les applications de sécurité

Catalogue IC 10 | SIRIUS Contrôles industriels

Outils & Téléchargements

SIRIUS Safety ES V21 (TIA Portal) | Planification, mise en service, fonctionnement et diagnostic

SIRIUS Sim | Logiciel de simulation

Assistant à la validation de la sécurité | Option TIA Portal

TIA Selection Tool | Configuration du produit et évaluation de la sécurité

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance