Activer l'échange de données bidirectionnel
Permet une communication continue de l'armoire de commande aux appareils de terrain pour une meilleure transparence.
Siemens IO-Link est la technologie de communication normalisée à l'échelle mondiale qui comble le fossé entre les capteurs, les actionneurs et les systèmes d'automatisation. Il permet un échange de données transparent et bidirectionnel pour une transparence totale et des opérations plus intelligentes.
En prenant en charge les systèmes SIMATIC ET 200 pour l'armoire de commande et ET 200pro, ET 200eco PN et ET 200AL pour les installations sans armoires, IO-Link offre une flexibilité inégalée pour n'importe quel environnement. Avec une ingénierie simplifiée, un paramétrage automatique et des diagnostics en temps réel, cela réduit les temps d'arrêt, réduit les coûts et renforce la maintenance prédictive.
Siemens IO-Link est votre clé pour une automatisation et une numérisation efficaces et prêtes pour l'avenir.
Accédez aux données et aux diagnostics des appareils en temps réel pour anticiper les problèmes et minimiser les arrêts imprévus.
Le câblage standardisé et le paramétrage automatique accélèrent la configuration et réduisent les erreurs.
Réduisez la complexité matérielle et l'effort de maintenance grâce à des interfaces universelles et des processus rationalisés.
Permet une communication continue de l'armoire de commande aux appareils de terrain pour une meilleure transparence.
accélère le remplacement et assure des réglages cohérents sans intervention manuelle.
Fournit une configuration et une surveillance faciles grâce aux plateformes d'ingénierie Siemens.