Pourquoi les Contactors ?
Les SIRIUS contactors sont utilisés pour contrôler les entraînements électriques et les moteurs. Leur robustesse et leur fiabilité de contact assurent une commutation fiable, permettant des conceptions d'armoires de commande compactes. SIRIUS offre le portefeuille le plus complet du marché pour passer à n'importe quelle application.
Le portefeuille de SIRIUS contactors comprend :
- Contacteurs de puissance pour moteurs
- SIRIUS 3E
- SIRIUS 3RT12 et 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contactors avec entrée F-PLC certifiée
- Gamme de puissance 18,5 kW à 55 kW
- Gamme de puissance 55 kW à 250 kW
- Contactors pour d'autres charges
- SIRIUS 3RT.3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Relais contacteurs et contacteurs miniatures
- SIRIUS 3RH2
- Relais de puissance 3TG10 et contacteurs miniatures
- Combinaisons de contacteurs
- Ensembles de contacteurs pour star-delta
- Assemblages de contacteurs inversants