Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi AS-Interface ?

AS-Interface (AS-i) connecte des capteurs et des actionneurs au niveau de champ le plus bas à votre système de contrôle, apportant facilité, sécurité et intégration à l'automatisation industrielle. Cette norme ouverte adhère à la CEI 62026-2.

Connecter de nombreux capteurs et actionneurs à un système de contrôle central est souvent complexe et coûteux. AS-i simplifie cela en fournissant un alimentation rentable pour PROFINET ou d'autres systèmes de bus de terrain, vous permettant d'installer des modules d'E/S rapidement et de manière flexible sur une ligne de bus à deux fils pour un câblage fiable.

Principaux avantages

Simplifier les opérations

Faites l'expérience d'opérations simplifiées avec AS-Interface, en connectant facilement des capteurs et des actionneurs. Améliorez la sécurité sur votre terrain et parvenez à une intégration transparente avec des systèmes de contrôle supérieurs pour des processus efficaces.

Réduisez les coûts

Réduisez vos dépenses opérationnelles en utilisant AS-Interface comme source d'alimentation avantageuse pour PROFINET ou d'autres systèmes de bus de terrain de niveau supérieur. Optimisez votre infrastructure réseau pour une efficacité et des performances économiques.

Gagnez du temps de configuration

Configurez votre système facilement dans TIA Portal, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts. Comptez sur un système ouvert standardisé, garantissant que tous les composants sont testés pour un fonctionnement fiable.

Capacités en vedette

Commencer