Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIRIUS ACT ?

Les machines et les usines puissantes ont besoin de puissants boutons-poussoirs, interrupteurs et indicateurs : SIRIUS ACT offre une gamme unique de boutons-poussoirs, de voyants lumineux et d'interrupteurs élégamment conçus qui incarnent parfaitement le style, l'intelligence et la force physique.

SIRIUS ACT — un système modulaire de boutons-poussoirs et de voyants lumineux — est disponible pour le montage sur plaque avant et les modules électriques montés à l'arrière. Il peut être configuré de manière flexible selon les exigences spécifiques des clients et dispose de nombreux accessoires.

Le portefeuille SIRIUS ACT comprend :

  • Interrupteurs à clé d'identification
  • Actionneurs et indicateurs
  • Modules pour actionneurs et indicateurs
  • Boîtiers
  • Accessoires

Les éléments plats et ronds en métal et en plastique combinent fonctionnalité avec un look esthétique intemporel. Les boutons-poussoirs et les voyants lumineux SIRIUS ACT offrent la bonne réponse pour chaque application, chaque goût et chaque budget.

Principaux avantages

Faites l'expérience d'une communication flexible

En plus du câblage standard, SIRIUS ACT peut également être connecté directement au contrôleur. L'avantage est une réduction des frais généraux de câblage, moins de sources de défauts et une plus grande flexibilité en cas de changements.

Comptez sur une fiabilité robuste

Les boutons-poussoirs et les voyants lumineux SIRIUS ACT continuent de fonctionner même lorsqu'ils sont exposés à la poussière ou à l'eau à haute pression. Même les huiles, les solutions caustiques et les influences environnementales extrêmes ne peuvent pas perturber le fonctionnement fiable.

Profitez d'une installation rapide et facile

Avec les boutons-poussoirs et les voyants lumineux SIRIUS ACT, une manipulation facile signifie également une installation facile. Le concept innovant encliquable rend la tâche d'installer une unité si simple que cela peut être fait d'une seule main.