Run MyRobot /Direct Control transforme les robots industriels en composants entièrement intégrés de l'environnement SINUMERIK CNC. C'est un logiciel de contrôle de robot avancé qui permet le contrôle du robot SINUMERIK et simplifie l'intégration des robots CNC pour les fabricants. Le mouvement du robot est contrôlé directement par le système d'entraînement CNC et SINAMICS, ce qui élimine le besoin d'un contrôleur de robot dédié.
En combinant le contrôle des machines-outils et des robots au sein d'une seule plateforme, les fabricants peuvent réduire les efforts d'ingénierie, simplifier la mise en service et rationaliser les opérations. Les opérateurs utilisent des interfaces SINUMERIK et des méthodes de programmation familières, ce qui accélère l'adoption et réduit les exigences de training.