Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SINUMERIK 828D Smart ?

Dans le segment des machines-outils standard à volume élevé et axé sur la valeur, les équipementiers de machines-outils sont confrontés à une pression croissante : augmentation des coûts, demande croissante pour une livraison plus rapide, mise en service rapide sur site à grande échelle et stabilité extrême de la machine.

Le système SINUMERIK 828D Smart arrive sous le slogan « Le bon système pour un avenir intelligent » offrant le juste équilibre entre performance, simplicité, stabilité et rentabilité pour le segment des machines-outils grand public.

Des performances système qui affinent vos attentes

  • Redéfinit ce que devrait être un système CNC pour les machines-outils standard.
  • Fournit précisément la performance, la précision et l'efficacité que ce segment de marché exige.

Simplicité qui accélère votre activité

  • Mise en service et déploiement simplifiés.
  • Programmation conviviale et diagnostic facile.
  • Contrôleurs sans entretien : pas de ventilateur ni de batterie.
  • Gestion simplifiée des commandes et des stocks.

Stabilité construite pour une production continue

  • Plateforme matérielle et logicielle unifiée avec le 828D mature.
  • Fiabilité entièrement prouvée sur le terrain.
  • Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de production mature.

Qu'est-ce qui en fait le bon système pour les machines standard ?

Contrôleur CNC intelligent SINUMERIK 828D

  • Une extension de SINUMERIK 828D avec des performances éprouvées.
  • Fonctionnement convivial : panneau de conception moderne et résolution plus élevée.
  • Clés mécaniques : plus grande robustesse et durée de vie plus longue.
90311AA9-2512-4835-A586-FE66A82B5E1E-SINUMERIK-828-SMART-640x480

Système d'entraînement à broche SINAMICS S200

  • Jusqu'à 200% de capacité de surcharge.
  • Accélération et décélération rapides pour une productivité accrue.
  • Réduction des vibrations pour une meilleure qualité de surface.
66EC1885-5B57-4459-B5A6-54A943D604B4-Sinamics-S200-System-640x480

Système d'entraînement SINAMICS S200

  • PROFINET pour une communication plus rapide avec le contrôleur, permettant une précision de mouvement supérieure.
  • Construit sur une plateforme unifiée avec des extensions de portefeuille planifiées.
A52098C8-8EA2-47FA-A84D-9E704CE3E3E5-Sinamics-S200-Système d'entraînement PN-640x480

Découvrez comment les autres utilisent le système 828D Smart ?

Explorez des ressources supplémentaires et des produits connexes

Catalogues & Brochures

Catalogue | NC 82 avec la version SW 5.25

Brochure | SINUMERIK 828D Smart

Liens et téléchargements