Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la broche SINAMICS S200 et le système servo SIMOTICS M-1PH3 Pro ?

La broche SINAMICS S200 et le système servo 1PH3 Pro offrent une solution standardisée, stable et simplifiée pour l'automatisation industrielle et l'usinage. Combinant un servomoteur, un moteur de broche et un câble de connexion, il s'intègre parfaitement avec SINUMERIK 828D Smart et SIMATIC HMI, éliminant les efforts d'intégration. Avec PROFINET IRT, encodage 21 bits et 200 % de surcharge, il assure un fonctionnement précis, puissant et productif, prêt pour l'industrie 4.0.

405cee65-fa2d-49c6-a5dc-9c6859e5491e-SINAMICS-S200-Spindle-1PH3-PRO-Servo-System-Key-Visual-1280x720
Icône Erfahrung

Normalisé

La normalisation aide à fournir une solution prégroupée, un équilibre qualité-prix optimisé, ainsi qu'à économiser les efforts d'installation, d'intégration et de remplacement.

Stable

Permet un traitement de haute précision, répond aux exigences de divers scénarios d'application, améliore l'efficacité de la production et réduit les temps d'arrêt.

Simplifié

Fonctionnement simplifié avec sécurité, sécurité, facilité d'utilisation et numérisation intégrées. Ce choix facile et judicieux réduit le délai de mise sur le marché.

Plage de tension de ligne et de puissance

3AC 380... 480V : 3.7 ~ 15kW

Interface de contrôle

4 DI (2 DI rapide), 2 DI

Protocoles de communication

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Vitesse maximale du moteur

Jusqu'à 12000 tr/min

Niveau EMC

Niveau CEM C2

Fonction de sécurité

STO via terminal, SIL3/Ple

Capacités en vedette

Système servo à broche prêt à l'emploi

La solution d'asservissement à broche standardisée simplifie le fonctionnement avec un concept préconçu prêt à l'emploi. L'intégration transparente avec SINUMERIK 828D Smart minimise les efforts d'ingénierie tout en permettant une précision synchronisée via PROFINET IRT. Le remplacement facile des câbles, des encodeurs et des ventilateurs réduit la maintenance. Sa conception compacte permet d'économiser de l'espace dans les armoires et de réduire les coûts, offrant à la fois un rapport qualité-prix et performance.

Système servo SINAMICS S200 Broche 1PH3 PRO Normalisé USP_

Conçu pour la précision et la fiabilité

Conçu pour un fonctionnement stable et hautes performances avec un encodeur 21 bits, une capacité de surcharge de 200 % et des cycles de contrôle ultra-rapides de 125 µs. Les performances précises sont maintenues jusqu'à 12 000 tr/min. La conformité CEM C2 minimise les interférences, tandis que les moteurs protégés IP56 et les connecteurs métalliques garantissent la durabilité. Un couple souple à basse vitesse réduit les vibrations, la chaleur et l'usure, offrant des performances fiables et une valeur à long terme.

Système servo SINAMICS S200 Broche 1PH3 PRO USP_stable

Sûres, connectées et faciles à utiliser

Simplifiant le fonctionnement sans compromettre la sécurité ou les performances, le système servo intègre STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC et Cybersecurity pour protéger le personnel, les machines et les données. La compatibilité universelle des panneaux, le réglage automatique à un bouton et la mise en service Startdrive réduisent les efforts de configuration. Le fonctionnement à faible bruit améliore le confort, tandis que la connectivité OPC UA permet l'intégration IIoT et un délai de mise sur le marché plus rapide.

SINAMICS S200 Broche 1PH3 PRO Système servo USP_simplifié