Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi le SINEC Security Monitor ?

Surveillance de la Security pendant la production : Une interruption pendant la production peut rapidement entraîner des pertes financières élevées. Mais comment pouvez-vous contrôler votre réseau de sécurité pendant que vos machines fonctionnent ? C'est là qu'intervient SINEC Security Monitor — le logiciel de surveillance passive, non intrusive et continue de la sécurité sur place pendant la production. Avec elle, vous créez de la transparence sur tous les participants au réseau et les topologies de réseau. SINEC Security Monitor est déjà utilisé dans de nombreuses usines Siemens. Donc vous pouvez également bénéficier de notre expertise OT !

Principaux avantages

Security accrue 24/7

La surveillance de la sécurité 24 heures sur 24 des réseaux OT industriels réduit le risque de cyberattaques potentielles. Il améliore la sécurité des processus conformément à la réglementation gouvernementale.

Zéro interruption du fonctionnement de la production

Software de surveillance passive, non intrusive et continue de la sécurité sur site pendant la production assure une sécurité maximale. Vos données restent entièrement dans vos locaux en tout temps.

Adaptées aux réseaux OT et aux exigences réglementaires

L'analyse du trafic réseau permet l'identification des actifs, la détection des anomalies basée sur l'IA et le SIEM axé sur l'OT avec des interfaces avec les systèmes existants. La visibilité est adaptée aux besoins de l'OT et aux réglementations gouvernementales.

Concept modulaire flexible

Une offre modulaire basée sur la quantité d'actifs surveillés et les exigences fonctionnelles est essentielle pour un concept de sécurité de pointe. La flexibilité et les faibles coûts d'entrée sont assurés par le concept de licence terme.

Capacités en vedette

Découverte passive d'actifs et cartographie des vulnérabilités

Obtenez une visibilité complète sur les actifs OT sans perturber les opérations. En surveillant passivement le trafic réseau et l'activité des points de terminage, SINEC Security Monitor construit automatiquement un inventaire détaillé des actifs avec les informations et l'état des appareils. Les vulnérabilités de cybersécurité connues (CVE) sont mappées à Siemens et à des actifs tiers, ce qui permet une identification et une hiérarchisation rapides des risques à l'aide des cotes de gravité CVSS.

Photo de l'application SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Détection d'intrusion continue, passive et sur place

Détectez les anomalies et les intrusions dans le trafic réseau ainsi que sur les PC de votre environnement OT - avec SINEC Security Monitor. Il met en corrélation le trafic réseau par rapport à une base de données de référence définie et à une base de données de renseignements sur les menaces — signalant les activités suspectes, les cyberattaques et les intrusions de réseau au fur et à mesure qu'elles se produisent.

Le SINEC Security Monitor détecte les anomalies et les intrusions dans le trafic réseau OT et les PC. Il met en corrélation le trafic réseau avec un d

Aperçu de la situation de Security

Obtenez une vue claire de votre posture de sécurité OT grâce à un tableau de bord intuitif. SINEC Security Monitor visualise les événements de sécurité, les tendances et les risques potentiels, vous aidant à identifier rapidement les problèmes critiques et à hiérarchiser les actions. Les événements de Security peuvent être analysés directement dans la solution ou transférés à des systèmes SIEM tiers pour une surveillance centralisée.

Obtenez un aperçu clair des événements, des tendances et des risques liés à la sécurité des OT à partir d'un seul tableau de bord.

Fonctionne parfaitement avec le système SIMATIC PCS7

Au cours du développement de SINEC Security Monitor, chaque version passe par des tests de compatibilité approfondis avec les versions actuelles du système SIMATIC PCS7. Cela garantit qu'il n'y a aucun impact sur les performances de PCS7.

SIMATIC PCS neo graphisme

Démarrer avec SINEC Security Monitor

Select...

Qu'est-ce qui est inclus ?

Un abonnement à ce logiciel donne droit à l'utilisation du logiciel de base SINEC Security Monitor, limité à 1 serveur avec capteur intégré et limité au nombre d'actifs suivant :

  • jusqu'à 100 actifs pour le SINEC Security Monitor Taille XS
  • jusqu'à 500 actifs pour SINEC Security Monitor Size S
  • jusqu'à 1000 actifs pour le SINEC Security Monitor Taille M
  • jusqu'à 5000 actifs pour le SINEC Security Monitor taille L

De plus, les add-ons suivants sont disponibles :

  • Additif PC Agent : La saisie de données des agents peut être surveillée en plus. Comprend des licences d'agent illimitées.
  • Capteur distribué complémentaire : L'entrée de données des capteurs distribués peut être surveillée en plus. Comprend des licences d'agent illimitées.

Référence

Une vue aérienne d'une grande usine de traitement des eaux usées avec plusieurs réservoirs circulaires et des bâtiments entourés de champs verts.

Waterschap Limburg améliore la cyberrésilience avec le centre des opérations de Security OT de Siemens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pour protéger ses opérations critiques d'eau et de traitement des eaux usées contre les cybermenaces de plus en plus sophistiquées, Waterschap Limburg, Pays-Bas, s'est associé à Siemens pour mettre en œuvre un centre des opérations de Security (SOC) en tant que service 24h/24 et 7j/7. Combinant la détection continue des menaces, la réponse aux incidents et le SINEC Security Monitor pour la visibilité des actifs, la détection des anomalies et la gestion des vulnérabilités, la solution fournit une cybersécurité OT complète à partir d'une seule source. Cette approche proactive aide Waterschap Limburg à améliorer la résilience opérationnelle, à répondre aux exigences réglementaires telles que NIS 2 et à compter sur des experts dédiés en cybersécurité.

« Nous avons besoin d'une société OT qui comprend la cybersécurité. »
Leon Verhaegen, Responsable Automatisation, Waterschap Limburg

Foire aux questions

Découvrez les documents

Vidéos

Vidéo | SINEC Security Monitor — scénario d'attaque

Présentations scéniques

Vidéo | Deux fois plus fort : Suite Software de Security SINEC + Services gérés = Protection maximale OT (HM 2026)
Vidéo | SINEC Security Software Suite — Une approche modulaire pour relever les défis de l'OT—Cybersécurité (HM 2026)

Téléchargements

Programme de formation | Anomaly Detection et surveillance du réseau dans les systèmes OT avec le SINEC Security Monitor

Un diagramme montrant une usine avec un bouclier de cybersécurité dessus, indiquant des opérations industrielles sécurisées.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.