Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Convertisseurs extra basse tension de sécurité

Découvrez des convertisseurs de sécurité extra basse tension fiables pour des installations électriques sécurisées, assurant une protection et des performances optimales dans diverses applications.

Systèmes basse tension sûrs et efficaces

Conçus pour une automatisation flexible et fiable, ces systèmes à très basse tension utilisent l'innovation pour répondre aux besoins de la robotique, de la technologie d'automatisation, de l'intralogistique et des applications de contrôle de porte.

SIMOTICS E offre :

  • Deux concepts de moteurs à courant continu sans balais (rotor interne et externe) qui offrent une densité de puissance élevée avec fonctionnement et une longue durée de vie.
  • Solutions de boîtes de vitesses (planétaires, inclinées et éperons) configurées avec des moteurs SIMOTICS E pour créer un système d'entraînement parfaitement harmonisé.

SIDOOR offre :

  • Mise en service à un seul bouton qui calibre automatiquement et précisément la dimension et le poids de la porte.
  • Modification personnalisée, mouvement assisté par moteur des portes lourdes et analyse des données du système de porte.
Une image promotionnelle pour les convertisseurs à très basse tension de sécurité, avec un produit appelé contrôle de relais Sidoor AT40.

Foire aux questions

Découvrez les possibilités