Les applications de pompes, de ventilateurs et de compresseurs doivent fonctionner efficacement, de manière fiable et continue, même dans des environnements exigeants. SINAMICS G210X aide à réduire les efforts d'ingénierie, à simplifier l'intégration du système et à assurer un fonctionnement fiable et optimisé sur une large gamme d'applications d'infrastructure.
Pourquoi SINAMICS G210X ?

Efficace
Optimisez la consommation d'énergie et les coûts opérationnels grâce aux performances d'entraînement dynamique et à la prise en charge des moteurs à haut rendement. L'intégration transparente dans TIA Portal et un serveur Web intégré simplifient l'ingénierie et la mise en service.

Fiable
Assurez un fonctionnement stable dans des environnements exigeants avec des variantes IP20/IP55, un revêtement 3C3, un filtre CEM intégré et un étrangleur à liaison CC. Protégez votre machine avec des fonctions de sécurité telles que STO et SS1, et le concept de redondance du système S2.

Prêt pour l'application
Simplifiez la conception du système avec des fonctions intégrées de pompe et de ventilateur telles que le contrôle PID et le déraquage. Des interfaces de communication flexibles permettent une intégration transparente dans une large gamme d'applications de pompes et de ventilateurs.
Détails clés
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Tension d'alimentation/puissance kW (hp) | 1.1... 55 kW (1,5 — 75 ch) | 1.1... 55 kW (1,5 — 75 ch) |
Modes de contrôle | V/f, Contrôle du courant de flux (FCC) | V/f, Contrôle du courant de flux (FCC) |
Température ambiante | —20 °C à 60 °C | —20 °C à 50 °C |
Communications | OPC États-Unis, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC États-Unis, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Outils de mise en service | Serveur Web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5 » | Serveur Web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5 » |
Moteurs recommandés | Moteurs à induction, moteurs à réluctance synchrone, moteurs à aimants permanents | Moteurs à induction, moteurs à réluctance synchrone, moteurs à aimants permanents |
Capacités en vedette
Ingénierie simplifiée
L'intégration du TIA Portal et le serveur Web SINAMICS intégré facilitent la configuration, la mise en service et l'ingénierie. Cela permet de réduire les efforts, d'accélérer le déploiement et de simplifier le travail quotidien pour l'ingénierie.

Conçu pour les environnements exigeants
Les variantes IP20 et IP55 prennent en charge différents besoins d'installation, tandis que le revêtement 3C3 aide le disque à fonctionner dans des conditions difficiles. Un filtre EMC intégré, un étrangleur DC-Link, STO et SS1 prennent en charge un fonctionnement stable et aident à protéger votre application.

Intégration système transparente
SINAMICS G210X prend en charge l'intégration transparente dans différentes architectures d'automatisation grâce à des communications flexibles telles que PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Il peut également être intégré dans les concepts de redondance PROFINET S2, ce qui le rend facile et fiable lors de la connexion du lecteur à des systèmes de contrôle de niveau supérieur et à des systèmes d'infrastructure complets.
Fonctionnement efficace
Prend en charge les moteurs à haut rendement IE4 et IE5 tels que ASM, SRM et PEM* pour optimiser la consommation d'énergie. Les fonctions d'application intégrées, y compris le mode ECO et le comportement de conduite optimisé pour les pompes, les ventilateurs et les compresseurs, garantissent un fonctionnement stable avec une consommation d'énergie optimisée.
* ASM - Moteur asynchrone, SRM - Moteur à réluctance synchrone, PEM = moteur à aimant permanent

Prêt pour les applications de pompes et de ventilateurs
Les fonctions intégrées telles que le contrôle PID et le déchiffrage prennent en charge les applications typiques de pompes, de ventilateurs et de compresseurs. Cela permet de simplifier la conception du système et d'accélérer la mise en œuvre dans l'eau, le CVC et toutes les autres applications d'infrastructure.


SINAMICS G210X dans l'eau
Des systèmes d'irrigation, des usines de traitement de l'eau et des eaux usées aux usines de dessalement, G210X est utilisé pour contrôler les pompes, les ventilateurs et les compresseurs dans les processus clés de l'eau. Les fonctions intégrées telles que le déraquage et le mode de remplissage des tuyaux prennent en charge un fonctionnement stable et aident à adapter le lecteur aux différentes exigences du processus.
Ressources supplémentaires
Catalogues & Brochures
Catalogue D 36.5 | Convertisseurs pour variateurs à axe unique
Catalogue en ligne | SiePortal
Brochure | SINAMICS G210X
Brochure | Conduire les applications de nouvelle génération