Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SINAMICS G210C ?

Le SINAMICS G210C représente la prochaine génération en matière de technologie d'entraînement. Le SINAMICS G210C réunit un design compact, de solides performances et une sécurité avancée dans une solution adaptée. Conçu pour les équipementiers qui ont besoin de plus qu'un entraînement standard, il offre une capacité de surcharge ciblée, une sécurité intégrée et une ingénierie simple pour les applications modernes en mouvement continu.

Disque Siemens SINAMICS G120C sur fond bleu foncé avec les étiquettes « Compact », « Performant » et « Safe ».
Icône SINAMICS G210C Compact

Compact

Le SINAMICS G210C assure plus de capacité dans moins d'espace. Sa conception adaptée réduit les exigences en matière d'armoires, les efforts d'ingénierie et les coûts, ce qui en fait le choix idéal pour les machines compactes.

Icône SINAMICS G210C Performant

Performant

Le SINAMICS G210C offre un couple fort quand c'est le plus important. Avec jusqu'à 200 % de capacité de surcharge à court terme, il gère les démarrages exigeants et les pics de charge tout en évitant le surdimensionnement inutile des disques.

Icône SINAMICS G210C Safe

Sûreté

Intégrez la sécurité avancée sans complexité complète de la plateforme. ProfiSafe et les fonctions de sécurité étendues aident à répondre aux exigences de sécurité modernes tout en gardant l'ingénierie et l'exploitation simples.

Gamme de tension/ Puissance

3AC 200-240 V : 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V : 0,55-7,5 kW

Protection

IP20/UL Type ouvert

Performances

Jusqu'à 200% de capacité de surcharge pour les démarrages exigeants et les pics de charge.

Sécurité

STO, SS1-T, ProfiSafe et Safety Integrated Extended

Communication

PROFINET, PROFISafe, ProfiEnergy

Ingénierie

Intégration TIA Portal, serveur web intégré et accès sans fil

Capacités en vedette

Plus de capacité dans moins d'espace

Le SINAMICS G210C présente un design ultra-compact avec des tailles de cadre commençant à 50 × 171 × 170 mm et un montage côte à côte avec un espacement de seulement 3 mm pour une utilisation maximale de l'armoire. Les filtres CEM intégrés et les hachoirs de freinage réduisent les composants, le câblage et l'effort d'assemblage. Malgré son encombrement compact, le G210C offre jusqu'à 200 % de capacité de surcharge pour les démarrages exigeants et les pics de charge.

SINAMICS G210C - Conception compacte

Sécurité avancée sans complexité

SINAMICS G210C combine sécurité avancée, conception robuste et cybersécurité dans un encombrement compact. Le revêtement 3C2, la conformité CEM C2 et un conduit d'air indépendant permettent un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Les fonctions intégrées de sécurité comprennent STO et SS1-t jusqu'à SIL 3/Ple/CAT 4, avec des fonctions de sécurité sans codeur en option. UMAC et IEC 62443-4-2 Niveau de Security 2 protègent les utilisateurs, les machines et les données.

SINAMICS G210C - Sûreté et Security

Puissance adaptée aux exigences exigeantes

SINAMICS G210C prend en charge les moteurs à haut rendement IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) pour minimiser les pertes et maximiser la sortie. Le refroidissement indépendant des conduits d'air maintient l'efficacité thermique, tandis que la capacité de surcharge allant jusqu'à 200%/3 s et 150%/57 s permet de supporter des pics de charge exigeants. Les fonctions Safety Integrated complètent ses solides performances, aidant les équipementiers à atteindre des objectifs de productivité ambitieux en toute sécurité et de manière fiable.

SINAMICS G210C - Performant

Mise en service et fonctionnement intuitifs

La mise en service et les diagnostics intuitifs réduisent les efforts d'ingénierie et la complexité de la configuration. Les écrans LCD multilingues SDI Lite et SDI Pro 5.5" simplifient le fonctionnement, tandis que l'adaptateur intelligent permet la mise en service sans fil. Startdrive dans TIA Portal, support de serveur Web, DCC et intégration transparente dans le portefeuille SINAMICS garantissent un fonctionnement efficace des disques et un déploiement rapide dans des conceptions de machines compactes.

SINAMICS G210C - Mise en service et diagnostic

Déploiement flexible

SINAMICS G210C prend en charge PROFINET pour une communication fiable en temps réel. L'intégration transparente avec les automates et les IHM SIMATIC crée une architecture unifiée qui élimine la conversion de protocole, simplifie les diagnostics et réduit les efforts d'ingénierie. Un concept de réseau unique rationalise la conception, accélère la mise en service, améliore la transparence et permet une intégration efficace dans les systèmes de production existants.

SINAMICS G210C - PROFISafe sur PROFINET et intégration transparente

Découvrez comment les autres utilisent SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C dans Biens de consommation emballés

Maintenir une productivité élevée et un fonctionnement fiable dans des environnements de traitement et d'emballage exigeants. SINAMICS G210C alimente des convoyeurs, des mélangeurs, des pompes et des ventilateurs avec une forte capacité de surcharge, une sécurité intégrée et une intégration transparente du TIA Portal. Sa conception compacte, la prise en charge des moteurs à haut rendement et son ingénierie simple aident les équipementiers à améliorer les performances des machines tout en gardant la complexité sous contrôle.

F&B Visual divers biens de consommation emballés

Foire aux questions