Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Solutions d'entraînement éconergétiques avec disques SINAMICS

Des transmissions efficaces sont essentielles pour réduire la consommation d'énergie et les coûts. Les variateurs de fréquence SINAMICS offrent des fonctions d'économie d'énergie qui assurent la transparence de votre consommation d'énergie, identifient les opportunités de conservation et optimisent la consommation d'énergie pour améliorer l'efficacité de la production.

Réduisez les coûts d'exploitation avec des disques éconergétiques

Les systèmes d'entraînement électriques représentent 70 % de la consommation d'énergie industrielle, offrant un potentiel énorme d'économies. Les variateurs de fréquence SINAMICS offrent des fonctions polyvalentes d'économie d'énergie qui peuvent réduire la consommation d'énergie opérationnelle jusqu'à 60 % par rapport aux moteurs à vitesse fixe, selon le profil de charge de l'application. Utilisez SinaSave pour calculer les économies pour votre cas d'utilisation spécifique.

Pour garantir des points de repère clairs, la norme internationale IEC 61800‑9‑2 (incorporant EN 50598) définit les exigences d'écoconception axées sur l'efficacité complète du système plutôt que sur les composants individuels. Cela permet aux fabricants et aux utilisateurs d'évaluer avec précision les pertes du système et de comparer les performances des produits pour des opérations efficaces et rentables.

Avis de non-responsabilité: Tous les chiffres sont basés sur des tests internes, des calculs et des cas de référence client dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'application individuelle, de la configuration du système et des facteurs environnementaux.

Optimisez les coûts et augmentez l'efficacité de la production

Découvrez votre potentiel d'économie d'énergie grâce à notre large gamme de fonctions SINAMICS.

Efficacité énergétique SINAMICS : Système d'entraînement à faible harmonique

Système d'entraînement Low Harmonics

Un système d'entraînement Low Harmonics compense jusqu'à 100 % la puissance réactive et minimise les harmoniques dans le réseau, ce qui améliore la qualité du réseau et l'efficacité énergétique.

Efficacité énergétique SINAMICS : Optimisation de l'efficacité du moteur

Optimisation de l'efficacité du moteur

En optimisant l'efficacité du moteur et en réduisant les pertes d'énergie jusqu'à 15 % (à basse vitesse avec le fonctionnement Vector Control), vous pouvez réduire la consommation d'énergie, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

SINAMICS efficacité énergétique : Récupération d'énergie

Récupération d'énergie

Récupérez et réutilisez l'énergie de freinage. Renvoyez l'énergie excédentaire dans le réseau à l'aide d'un circuit régénératif, ou redirigela vers d'autres systèmes d'entraînement connectés via le couplage à liaison CC.

SINAMICS efficacité énergétique : Gestion de l'énergie des pompes et des ventilateurs

Gestion de l'énergie des pompes et des ventilateurs

Un système de gestion de pompe ou de ventilateur efficace peut permettre des économies d'énergie allant jusqu'à 50 % (en utilisant un système en cascade par rapport à un accélérateur habituel) pendant le fonctionnement tout en améliorant les performances et la fiabilité.

SINAMICS efficacité énergétique : Gestion de l'efficacité énergétique

Gestion de l'énergie du système

La gestion efficace de l'énergie au niveau du système fait référence à une consommation d'énergie totalement transparente et à des économies dans la phase de fonctionnement des systèmes d'entraînement.

Efficacité énergétique SINAMICS : Conception d'entraînements distribués

Conception de disques distribués

Le concept d'entraînement décentralisé permet un contrôle individuel économe en ressources de la transmission à proximité du processus d'application, ce qui se traduit par des économies de coûts pouvant aller jusqu'à 80 % (par rapport à la configuration centralisée de l'entraînement par armoire).

Gamme de produits d'entraînement à fréquence variable SINAMICS

Des disques SINAMICS pour toutes les classes de puissance et de performance

Découvrez la gamme complète de SINAMICS et trouvez le bon lecteur pour vos applications de nouvelle génération.

Outil d'efficacité énergétique SinaSave

Calculez rapidement et facilement les économies d'énergie potentielles

SinaSave est un outil Web intuitif et convivial conçu pour répondre à vos questions clés avant de prendre toute décision d'investissement. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser des systèmes plus efficaces ? Qu'offrent les classes d'efficacité énergétique par rapport aux modèles standard ? Quand mon investissement sera-t-il remboursé ? Découvrez la puissance de SinaSave en le testant avec votre application spécifique aujourd'hui.

Voir des ressources supplémentaires