Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
La carte des installations de fabrication montre les fonctions de chaîne de production, d'approvisionnement, de stockage et d'expédition.
PORTEFEUILLE SIDÉPLACE

Production flexible avec les solutions AGV et AMR

Débloquez tout le potentiel de votre production et de votre logistique avec SIMOVE, la solution modulaire AGV et AMR conçue pour rendre l'automatisation facile, évolutive et efficace. Construit sur la technologie d'automatisation et d'entraînement Siemens de confiance, SIMOVE fournit une plateforme éprouvée et standardisée pour pérenne votre production

PACKAGE SYSTÈME POUR L'AUTOMATISATION AGV

Innover avec des solutions avancées d'AGV et de résistance aux antimicrobiens

Notre système modulaire, flexible et standardisé s'intègre facilement
infrastructure existante, nécessitant un minimum d'ingénierie et
efforts de mise en service.

  • Contrôle des transporteurs SIMOVE fournit une base flexible et fiable pour le mouvement guidé du véhicule dans n'importe quelle configuration.
  • SIMOVE Système de navigation avancé (ANS+) permet une navigation autonome précise avec une configuration et un déploiement faciles.
  • Vitesse SIMOVE SIMOVEE assure des opérations conformes et sûres tout en maintenant la complexité et les coûts bas.
  • Contrôle de la flotte avec Commande principale SIROVE et Gestionnaire de flotte SIROOVED assure une gestion coordonnée et efficace de la flotte pour les petites et grandes opérations.

Découvrez les produits

Découvrez les modules SIMOVE qui répondent à vos besoins en robotique mobile — du contrôle précis du véhicule et de la navigation avancée à la sécurité certifiée et à la gestion évolutive de la flotte, chacun conçu pour rationaliser l'intégration et augmenter l'efficacité.

Livre électronique

L'industrie automobile est confrontée à de nouvelles demandes des consommateurs et à de nouveaux défis logistiques — et la production doit s'adapter rapidement pour rester compétitive. Découvrez comment SIMOVE aide les constructeurs automobiles à améliorer leur efficacité et à répondre à la demande de véhicules électriques (véhicules électriques) et AGV (véhicules à guidage automatisé) avec des technologies d'automatisation de pointe.

Le robot effectue une tâche dans une installation de production automatisée.

Foire aux questions

Pourquoi choisir SIMOVE pour vos solutions AGV et AMR ?

La solution s'intègre facilement dans l'automatisation et les systèmes informatiques, du TIA Portal et du contrôle PLC aux ERP et MES. Son architecture ouverte et modulaire évolue sans effort d'un prototype à une flotte complète sans refonte. Il fournit une base unique pour tout type d'AGV ou de RAM, tandis que les bibliothèques prêtes à l'emploi et la sécurité certifiée minimisent les efforts d'ingénierie et accélèrent le développement.

Comment SIDÉPLACE supporte-t-il la navigation pour les AGV ?

La navigation laser SIMOVE ANS+ est une technologie éprouvée basée sur des trajectoires et des itinéraires prédéfinis au sein d'une carte numérique. Sa gestion sophistiquée des itinéraires et des cartes est intégrée au système de contrôle des opérateurs SImove et à la plate-forme matérielle commune (PLC et PC avec Linux).

Comment puis-je effectuer facilement la maintenance et les diagnostics ?

La maintenance et le diagnostic au sein de SIMOVE peuvent être gérés via l'application sur mesure. Le tableau de bord offre diverses fonctions qui aident à analyser rapidement les paramètres tels que les informations d'itinéraire, l'emplacement des AGV, les alarmes système, l'état de la batterie et bien d'autres.

Explorez des ressources supplémentaires

Références

Références : Production flexible

Informations techniques

Informations techniques : Package SIMOVE SIMOVE

Trainings

Trainings : Formations SImoVE