Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMOTICS T ?

Les moteurs de couple SIMOTICS sont le premier choix pour une précision et une productivité maximales sur les axes rotatifs. Leur conception à entraînement direct permet d'économiser de l'espace, d'augmenter la flexibilité, de réduire la maintenance et d'offrir un couple élevé avec une dynamique et une précision excellentes. Ils sont disponibles en deux types :

  • Moteur de couple complet T-1FW3
  • Moteur de couple intégré T-1FW6

Les deux sont parfaitement adaptés à SINAMICS S120/S220 pour les machines-outils et les systèmes de production hautes performances.

Une image de produit Siemens mettant en vedette une personne vêtue d'une chemise bleue sur un fond blanc.

Principaux avantages

Précision maximale et performance dynamique

La technologie d'entraînement direct et le nombre de pôles élevé offrent une précision, une puissance et une réponse dynamique exceptionnelles. Cela permet des temps d'accélération courts, d'excellentes caractéristiques de fonctionnement en douceur et un contrôle de mouvement très précis.

Intégration compacte et maintenance réduite

Sans élément de transmission mécanique requis, vous pouvez intégrer les moteurs directement dans la structure de la machine, ce qui permet d'économiser de l'espace et de minimiser l'usure et la maintenance tout en offrant un niveau élevé de disponibilité du système.

Couple élevé à basse vitesse

Un nombre élevé de pôles permet aux moteurs de générer un couple substantiel même à très basse vitesse. Cela permet des performances puissantes et efficaces idéales pour les applications rotatives exigeantes.

Détails clés

Voir tous les détails

T-1FW3

T-1FW6 (rotor interne)

T-1FW6 (rotor externe)

Couple nominal

Jusqu'à 7 000 Nm

Jusqu'à 5 760 Nm

Jusqu'à 2 240 Nm

Vitesse nominale

Jusqu'à 1 200 tr/min

Jusqu'à 1 060 tr/min

Jusqu'à 116 tr/min

Vitesse maximale

Jusqu'à 1 800 tr/min

Jusqu'à 3 000 tr/min

Jusqu'à 326 tr/min

Couple maximal

Jusqu'à 11 000 Nm

Jusqu'à 10 900 Nm

Jusqu'à 3 850 Nm

Capacités en vedette

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils et téléchargements

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance