Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter PSIM ?

Simcenter PSIM est l'un des principaux logiciels de simulation et de conception d'électronique de puissance et d'entraînement de moteurs depuis plus de 25 ans.

Avec une interface intuitive et conviviale et un moteur de simulation robuste, Simcenter PSIM peut gérer des calculs rapides de perte de convertisseur de puissance, des calculs d'efficacité d'entraînement du moteur, effectuer des analyses EMI et un contrôle analogique/numérique. Il offre également la génération automatique de code intégré pour le prototypage de contrôle rapide.

Capture d'écran d'une interface logicielle de simulation d'électronique de puissance, affichant un schéma de circuit détaillé, des résultats de simulation et des formes d'onde.

Obtenez une solution spécialisée

Simcenter PSIM est spécialement conçu pour les applications d'électronique de puissance et d'entraînement de moteur.

Gagnez du temps

La capacité unique de Simcenter PSIM à converger de manière fiable signifie que les utilisateurs peuvent passer plus de temps à effectuer des simulations et moins de temps à corriger des simulations.

Concevez des solutions rapidement

Simcenter PSIM fournit des suites de conception pour les alimentations (y compris les convertisseurs LLC résonants), les entraînements de moteurs, l'analyse EMI et la conception de filtres et les systèmes de groupe motopropulseur HEV pour des solutions de conception rapide.

Capacités en vedette

Simulations rapides de perte de puissance

Calculez les pertes de commutation et de conduction des dispositifs de commutation (diodes, MOSFET, dispositifs IGBT et SiC/GaN) ainsi que les pertes de cœur et d'enroulement des inductances — sans ralentir les vitesses de simulation.

Perte de puissance PSIM 4x3

Génération de code embarqué

Générez du code C cohérent et de haute qualité à partir d'un schéma de contrôle Simcenter PSIM pour accélérer les conceptions et réduire les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.

PSIM Code intégré 4x3

Vérification facile de la conception

Simcenter PSIM dispose d'outils intuitifs de vérification de la conception, notamment Monte Carlo, Sensibilité and Fault Analysis pour faciliter le mode de défaillance de conception et l'analyse des effets (DFMEA) des conceptions de convertisseurs de puissance.

PSIM Monte-carlo 4x3

Simulation de commutateur actif

Simulez la commutation haute vitesse sans les problèmes de convergence généralement observés dans d'autres outils en raison des dérivées importantes dans les formes d'onde de courant et de tension.

Commutateur actif PSIM 4x3

Capacités C-block

Entrez le code C personnalisé directement dans le bloc c sans compilateur. Simcenter PSIM interprétera et exécutera automatiquement au moment de l'exécution par un interpréteur C intégré.

PSIM C-bloc 4x3