Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Deux personnes utilisant le logiciel de prédiction des performances System NVH sur une voiture.
Simcenter

Prédiction des performances NVH du système

Performance NVH du système de charge frontale appliquant la synthèse prédictive NVH.

Prédiction des performances du système NVH avec Simcenter

Les équipes de développement automobile doivent savoir comment les différentes sources de bruit et de vibration des véhicules électrifiés et conventionnels contribueront à la performance globale de la NVH. Ils doivent également faire face à la complexité accrue de l'ingénierie sur de nombreuses variantes de véhicules tout en étant soumis à des restrictions de temps et de budget. Mais pour ce faire, il n'y a pratiquement aucun prototype disponible pour tester.

La prévision des performances NVH du système est une solution robuste qui permet de prédire avec précision les performances NVH intérieures et extérieures de n'importe quel système à n'importe quel stade du cycle de développement. Vous pouvez créer ou assembler avec précision des systèmes dans un environnement virtuel à l'aide de données de test et de simulation, évaluer facilement l'effet des modifications ou des composants à différentes étapes de développement et maximiser l'utilisation de toutes les données dans l'organisation. L'interface utilisateur est facile à utiliser, permettant aux non-experts de prédire avec précision les performances NVH du produit final. Notre solution permet à votre équipe de développement d'offrir d'excellentes performances NVH tout en gardant les temps et les coûts de développement sous contrôle.

Solution de prédiction des performances du système NVH

Une personne se tient devant un microphone, faisant peut-être une présentation ou un discours.

Master Classe TPA et prototypage virtuel basée sur des composants

Renforcez votre expertise dans les tests NVH avec des ateliers pratiques.

18-20 novembre 2025 | Louvain, Belgique

Capacités de prédiction des performances NVH du système

Étude de cas

Renault

Renault réduit les coûts en utilisant Simcenter pour obtenir une évaluation virtuelle plus précise du bruit, des vibrations et de la dureté (NVH) plus tôt dans la conception.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Entreprise:Renault

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:Boulogne-Billancourt, France

Logiciels Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions

Explorez les produits de prédiction des performances NVH du système

Dynamique structurelle

Livres blancs