Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Quelques personnes examinent les capacités de simulation thermique de Simcenter.
Simcenter

Logiciel de simulation et d'analyse thermiques

Comprenez les performances thermiques et le comportement de vos produits à l'aide de capacités avancées de simulation et d'analyse thermiques pour optimiser les conceptions, améliorer les performances, améliorer les solutions de gestion thermique en toute simplicité.

Simulation thermique pour améliorer les performances du produit

En tant qu'ingénieur, vous connaissez l'importance de la précision dans la conception. Le logiciel de simulation thermique vous permet de prédire le transfert de chaleur — conduction, convection et rayonnement — avant les tests physiques, ce qui vous permet d'économiser du temps et des ressources. Il vous permet de modéliser des comportements thermiques réels, en veillant à ce que vos conceptions répondent aux normes de performance et de fiabilité. Avec des outils avancés, vous pouvez analyser les interactions thermiques complexes, optimiser les stratégies de refroidissement et résoudre rapidement les problèmes liés à la chaleur. Que vous conceviez de l'électronique, des systèmes automobiles ou des composants aérospatiaux, les logiciels de simulation thermique vous donnent la confiance nécessaire pour innover plus rapidement, réduire les prototypes coûteux et livrer des produits qui excellent même dans les environnements thermiques les plus exigeants.

Modèle

Vous créez des modèles pour la simulation thermique en utilisant le préprocesseur pour créer le maillage et définir les paramètres de simulation. Cela peut être une étape chronophage et donc un préprocesseur efficace peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Résoudre

La résolution du modèle calcule les performances thermiques de votre modèle en tenant compte de la géométrie, des propriétés des matériaux, des charges thermiques et des conditions limites entre autres. La force du solveur est essentielle à la précision.

Analyser

Armé des résultats finaux, identifiez rapidement les problèmes liés à la chaleur et optimisez les conceptions pour la fiabilité, l'efficacité et l'innovation dans tous les secteurs. La capacité d'itérer efficacement ce processus est essentielle à votre productivité.

Simcenter pour la simulation et l'analyse thermiques

L'intégration transparente de la multiphysique, de la vitesse et de la précision spécifique à l'industrie vous permet de relever les défis complexes de la simulation thermique avec confiance et efficacité.

Select...

Flux de travail simplifié

Le bureau d'ingénierie intégré est votre solution tout-en-un pour la simulation thermique, rationalisant votre flux de travail comme jamais auparavant. Avec un environnement unifié, vous pouvez effectuer une transition transparente entre la géométrie CAO, la configuration de la simulation thermique et le post-traitement sans changer d'outil ni réimporter des données. Cette intégration élimine les tâches répétitives, réduit les erreurs et accélère votre processus de simulation. Vous bénéficierez d'une gestion cohérente des données et d'un accès direct aux fonctionnalités avancées du logiciel d'analyse thermique, vous permettant de vous concentrer sur la résolution de problèmes complexes de transfert de chaleur. Qu'il s'agisse d'optimiser les conceptions ou de résoudre les problèmes thermiques, le bureau d'ingénierie vous permet de travailler plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande confiance.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Multiphysique intégrée

Les capacités multiphysiques intégrées de Simcenter changent la donne pour vous en tant qu'ingénieur en simulation thermique. En combinant les analyses thermiques, structurelles et de dynamique des fluides sur une seule plateforme, vous pouvez facilement relever des défis complexes et réels. Cette intégration vous permet de simuler le transfert de chaleur — conduction, convection et rayonnement — tout en tenant compte des contraintes mécaniques et des interactions fluides, assurant une compréhension holistique de votre conception. Plus besoin de jongler avec des outils déconnectés ou de risquer des incohérences de données. Avec la multiphysique, vous pouvez effectuer des simulations couplées, optimiser les conceptions plus rapidement et livrer des produits fiables et performants. C'est l'avantage ultime pour résoudre des problèmes complexes de simulation thermique avec précision et efficacité.

Explorez les capacités de simulation thermique de Simcenter

Select...

Conduction

La conduction thermique se produit lorsque la chaleur est transférée à travers un solide, des régions à température plus élevée aux régions à basse température. Cela se produit spontanément et continue jusqu'à ce qu'un état d'équilibre thermique soit atteint. Les exemples typiques de conduction dans la vie quotidienne incluent la poignée d'une casserole d'eau bouillante qui chauffe, l'augmentation de la température de la paroi extérieure d'un tuyau en cuivre lorsque l'eau chaude le traverse, ou le froid spontané que vous ressentez lorsque vous consommez une cuillerée de crème glacée.

Comprendre le comportement de conduction peut vous aider à concevoir des produits plus sûrs, plus fiables et plus performants. Simcenter met de robustes capacités d'analyse de transfert de chaleur conductrice à portée de main.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Convection

La convection est une voie de transfert de chaleur majeure qui est présente dans un large éventail d'applications, de processus et de phénomènes naturels. De nombreux produits s'appuient sur une stratégie robuste de gestion de la chaleur pour des performances et une durabilité optimales. Optimiser le transfert de chaleur par convection dans ces dispositifs, soit par le placement stratégique des composants, soit par l'utilisation d'autres fluides de travail, est un problème complexe.

Simcenter offre des capacités robustes pour traiter la convection dans la conception des produits. Simcenter peut également modéliser la CFD, ou d'autres approches simplifiées lorsque la CFD n'est pas nécessaire et trop coûteuse en calcul, lors de la résolution de problèmes de convection. Enfin, des conditions limites spécialisées peuvent vous aider à modéliser le transfert de chaleur par convection pour les systèmes complexes tels que les applications de turbines à gaz.

Rayonnement

Le transfert de chaleur radiative se produit lorsque des objets rayonnent de l'énergie électromagnétique en raison de la température. Cette énergie, généralement située dans la région infrarouge du spectre des ondes, est également connue sous le nom de rayonnement thermique.

Simcenter vous offre les capacités nécessaires pour résoudre les problèmes les plus complexes liés au transfert de chaleur radiative, tels que l'analyse de rayonnement sophistiquée et les modèles de chauffage radiatif. Des méthodes de rayonnement avancées telles que le traçage par rayons déterministe et Monte Carlo et le transfert de chaleur radiatif multibande non gris sont disponibles.

De plus, Simcenter peut simuler les effets du rayonnement thermique plus rapidement en utilisant des unités de traitement graphiques (GPU) au lieu d'utiliser une unité de traitement informatique (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Applications de l'industrie

Select...

Automobile et transport

Simcenter peut vous aider à aborder une variété de scénarios d'analyse, tels que :

  • Analyse thermique sous le capot (y compris les modèles de blocage poreux)
  • Gestion thermique et réponse thermique du groupe motopropulseur
  • Températures dans les systèmes d'éclairage automobile
  • Analyse du confort et de l'humidité de la cabine
  • Conception thermique des véhicules électriques, y compris les batteries et les boîtiers
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinaire à la demande | 56 minutes

Simulation thermique

Améliorez les performances des sections chaudes grâce à une meilleure conception de la combustion et à un refroidissement plus efficace des pales de turbine.

Simulation thermique d'une turbine

Explorez les produits de simulation thermique

Clients utilisant Simcenter pour la simulation thermique

Un homme fait du vélo sur une route avec une montagne en arrière-plan.

Mynarique

Création de simulations détaillées pour prédire les performances thermiques et structurelles des équipements de communication par satellite à large bande passante

Lire l'étude de cas

En savoir plus

Foire aux questions