Maintenir la température des composants dans la plage de fonctionnement optimale, évacuer la chaleur excédentaire ou la réutiliser pour améliorer les performances et l'efficacité est un défi inhérent aux systèmes complexes d'aujourd'hui. Pour vous aider à résoudre les problèmes d'intégration thermique, Simcenter vous offre un ensemble complet de solutions qui couvrent l'ensemble du cycle de conception, de la préconception à la validation finale.
Simcenter aide à maximiser les performances thermiques telles que le confort dans les voitures, les avions ou les chambres, tout en optimisant l'efficacité énergétique. Vous pouvez utiliser le logiciel pour représenter l'environnement d'exploitation réel de votre système, y compris les interactions avec l'environnement lors de la conception et de la validation de vos stratégies de contrôle de la température. De plus, Simcenter vous permet d'étudier l'intégration des systèmes de récupération d'énergie et leur impact sur les performances et la consommation d'énergie. Vous pouvez également bénéficier des fonctions avancées de post-traitement pour visualiser graphiquement les flux d'énergie dans votre système.
Course vers les nuages : Simulation du comportement thermique de la batterie d'une Tesla Model 3
Simulez la montée de Pikes Peak Hill avec une Tesla Model 3 et comprenez le comportement thermique de la batterie.