La plupart des machines et des véhicules subissent des vibrations et d'autres excitations qui peuvent avoir un impact sur leurs performances structurelles. Historiquement, les méthodes d'essais physiques ont été utilisées pour comprendre la dynamique structurelle de divers produits. Cependant, les tests sont coûteux et prennent du temps, et peut-être pas très réalisables avec de grandes structures comme des avions ou des navires. La simulation est devenue une technologie clé pour comprendre la dynamique structurelle des automobiles, des engins spatiaux, des moteurs à réaction, des navires, des appareils électroniques et des machines industrielles.
Simcenter offre une solution complète pour comprendre, analyser et améliorer la réponse lorsqu'un système est soumis à un chargement dynamique. Simcenter s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience en analyse dynamique pour vous offrir la capacité de comprendre et d'éviter efficacement les vibrations et les contraintes excessives. Des outils d'analyse dédiés sont disponibles pour l'ingénierie du bruit, des vibrations et de la dureté (NVH) ; la dynamique du rotor et la corrélation.
Conception et analyse de la structure des aéronefs
Assurer la navigabilité grâce à des processus de conception structurelle intégrés.









_processed_by_imagy.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=96&h=64&q=60)