La certification et la qualification des produits nécessitent des tests dynamiques spécifiques dans lesquels l'excitation externe — choc, vibration et bruit — est appliquée. Dans ces tests, les systèmes d'excitation reproduisent les conditions environnementales réalistes auxquelles les produits sont soumis, telles que des chocs pendant le transport, des vibrations pendant le fonctionnement ou des conditions de lancement extrêmes.
Notre solution de bout en bout pour les tests de chocs et de vibrations intègre un système de contrôle de secoueur en boucle fermée multicanal efficace et à grande vitesse avec acquisition de données en parallèle et de puissantes capacités d'analyse. C'est un outil très intuitif pour les tests de routine aléatoires, de choc, sinusoïdaux et combinés. Il comprend des applications complètes de réplication de données temporelle, des fonctionnalités avancées pour les tests de vibrations multi-axes et le contrôle de champ acoustique, et est parfaitement sûr pour la qualification vibratoire et acoustique des systèmes spatiaux. Des fonctionnalités pour la définition et l'analyse des tests complètent l'offre.
Essais de qualification acoustique pour le matériel spatial
Les niveaux de bruit générés au lancement peuvent atteindre 146 décibels (dB) ou plus, ce qui peut causer des dommages structurels et finalement compromettre la fonctionnalité de la charge utile. Découvrez comment Simcenter peut vous aider à réussir votre mission avec des tests environnementaux dynamiques du matériel spatial.