Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Une personne utilise le logiciel de test Simcenter dans un SimRod
Simcenter

Test de système basé sur un modèle

Intégrer la simulation virtuelle dans les tests physiques.

Optimiser et affiner les performances des produits

En réponse aux principaux moteurs du marché — efficacité énergétique, sécurité et performance — de nombreux produits comprennent désormais des contrôleurs et des composants électroniques qui aident à optimiser les performances du produit ou à affiner son caractère de marque. L'utilisation généralisée de systèmes de contrôle avancés augmente la complexité du développement, de la simulation et des tests de produits.

Pour accélérer les tests système à n'importe quel stade de développement du processus de développement basé sur des modèles, Simcenter étend son portefeuille avec des capacités de test de système basées sur des modèles. En intégrant les tests et la simulation dans un environnement unique pour la validation des performances des produits, les coûts et les risques des tests peuvent être réduits, la productivité accrue et des informations supplémentaires sur le système obtenues. Les tests de systèmes basés sur des modèles maximisent la cohérence des outils et des méthodes utilisés tout en fournissant un environnement d'ingénierie de système mécatronique hautement agile. Il permet également l'évaluation spécifique aux attributs à l'aide de modèles virtuels, de modèles virtuels et physiques combinés et de prototypes physiques.

Combiner efficacement le test et la simulation pour le développement basé sur des modèles

Cette solution unique fusionne les tests physiques et la simulation dans un seul environnement pour accélérer le développement en fournissant des informations d'ingénierie augmentées.

Capacités de test de système basées sur des modèles

Webinaire à la demande

Test du système en boucle

L'intégration des sous-systèmes de véhicules est le processus complexe qui consiste à rassembler les composants et les sous-systèmes en un seul système intégré, en s'assurant qu'ils fonctionnent tous ensemble comme prévu. Avec le nombre croissant de variantes de produits, découvrir les problèmes d'intégration tard dans la conception n'est tout simplement pas une option.

Représentation des tests system-in-the-loop.

Explorez les produits de test de système basés sur des modèles

Ressources connexes