Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Huile versée sur les engrenages.
Simcenter

Logiciel de simulation de système mécanique

Concevez des systèmes mécaniques complexes dès la première fois.

Simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D)

Simcenter inclut des techniques de modélisation de pointe qui permettent des simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D). Il vous permet d'étudier des corps rigides ou flexibles et des frictions non linéaires complexes en analysant des phénomènes basse ou haute fréquence. Il prend en compte les contacts entre des géométries complexes pour augmenter la fiabilité et la robustesse de la cinématique développée et est livré avec des modèles d'actionneurs multiphysiques pour une analyse précise du couplage entre les structures mécaniques et le mouvement électrique ou hydraulique.

Simcenter vous permet de précharger les décisions d'architecture et de conception. Le logiciel est livré avec de puissants outils de modélisation, d'analyse et d'optimisation qui vous aident à explorer virtuellement un grand nombre d'architectures système possibles, à prédire les performances, le bilan énergétique, le comportement en matière de bruit et de vibration, et à valider au début du cycle de conception la configuration qui répond aux exigences. Il offre également une connexion entre les modèles d'usine et les modèles de contrôle ou le code, pour soutenir le développement de meilleurs systèmes mécatroniques de sa catégorie.

Capacités de simulation de système mécanique

étude de cas

Automobili Lamborghini

La véritable puissance de Simcenter Amesim est démontrée par la facilité avec laquelle il est facile d'évaluer différentes conditions de conduite, les changements logiciels ou matériels et même différentes configurations, ainsi que la vitesse à laquelle ces modèles modifiés nous donnent des résultats et des tendances corrects.

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Entreprise:Automobili Lamborghini

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:Sant’Agata Bolognese, Italy

Logiciels Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Explorez les produits de simulation de systèmes mécaniques