Respectuez des réglementations strictes en matière d'émissions tout en garantissant un haut niveau de performance et de confort du véhicule. Simcenter vous aide à gagner la course à l'électrification en vous fournissant les outils appropriés pour embrasser cette évolution technologique.
Simcenter vous permet de répondre aux questions de conception qui comptent sur le véhicule, le moteur, la transmission et l'intégration thermique. Il offre également le niveau de modélisation requis pour simuler tous les sous-systèmes électriques critiques. Que vous vous occupiez du dimensionnement de la batterie ou de la conception de machines électriques, vous bénéficierez de flux de travail de modélisation efficaces pour soutenir votre effort d'ingénierie, de la création de l'architecture à l'intégration, en passant par la conception détaillée.
Concevoir une gestion thermique optimale de la batterie à l'aide de la simulation de système
Le système de batterie est un élément essentiel pour le succès des véhicules électrifiés et leur démocratisation plus large.