L'acquisition de données sur la charge routière (RLDA) est une excellente méthode pour mesurer la réponse précise du véhicule soit sur les routes publiques du marché prévu, soit sur des terrains d'essai en reproduisant des profils de conduite spécifiques. Et en tant que tel, c'est un point de départ essentiel pour une ingénierie réussie de la durabilité des véhicules.
Aujourd'hui, les équipes d'essais de durabilité subissent une pression énorme pour fournir des données de haute qualité le plus rapidement possible pour autant de véhicules que possible. L'utilisation de systèmes traditionnels compliqués et chronophages peut parfois rendre la vie un peu stressante. C'est pourquoi de plus en plus d'équipes optent pour des méthodes de pointe, comme notre solution RLDA. Il vous permet non seulement d'acquérir des données fiables dans des conditions de test extrêmes, mais il comprend également un conditionnement universel du signal intégré pour une configuration facile de divers types de test. Compact et facile à installer, il s'interface avec une large gamme de capteurs analogiques et numériques et offre un nombre de canaux flexible.
La solution est conviviale pour les techniciens et fournit des mesures précises la première fois, guidant de manière transparente les utilisateurs novices et expérimentés tout au long du processus d'acquisition de durabilité.
Simcenter Testlab Neo pour les tests de durabilité
En savoir plus sur les fonctionnalités de test de durabilité dans Simcenter Testlab Neo.