Les données de charge réelles collectées sur les équipements agricoles, de construction et miniers sont essentielles pour la validation et la vérification des performances des machines virtuelles et physiques.
Les conditions d'essai sur le terrain sont parmi les plus difficiles en raison des températures extrêmes, de l'humidité, de la boue, de la poussière, des niveaux élevés de chocs et de vibrations qui posent des défis sur tout équipement.
Les échéances imminentes nécessitent d'accélérer la campagne d'acquisition en optimisant les processus opérationnels du début à la fin. Il est essentiel de pouvoir capturer autant de phénomènes physiques que possible en même temps pendant les mesures.
Le travail sur le terrain nécessite un système qui offre une évolutivité allant du petit au grand nombre de canaux, de la flexibilité, de l'instrumentation et du montage de l'équipement de toutes les manières possibles. Les utilisateurs doivent se connecter depuis n'importe quel endroit, depuis leur bureau, sur le terrain d'essai, ou sur des réseaux distants avec n'importe quel appareil, y compris un smartphone. Les travailleurs sur le terrain ont besoin d'un système qui fournit
des informations techniques, une qualité de données extrême et des performances à bord, garantissant que les données correctes sont capturées avant de quitter le terrain.
Notre système robuste d'acquisition de données déploie des mesures multiphysiques précises à tout moment et n'importe où. Sa conception robuste, sa flexibilité extrême, ses performances supérieures et sa connectivité inégalée facilitent l'exécution plus rapide et plus rentable des tests les plus exigeants
campagnes.
Augmentez votre connaissance de l'ingénierie de la durabilité
Apprenez au cours de ce webinaire comment économiser du temps et de l'argent pour le développement de votre machinerie lourde grâce à un système d'acquisition de données robuste, flexible et multiphysique.