Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Une gamme de matériel de système d'acquisition de données.
Simcenter

Systèmes d'acquisition de données (DAQ)

Transformez vos tests des données brutes en informations réelles. Mesurez la performance de votre produit pour la NVH, la durabilité et d'autres comportements physiques.

Qu'est-ce qu'un système d'acquisition de données ?

Un système d'acquisition de données (DAQ) est une technologie essentielle qui convertit les phénomènes physiques du monde réel en données numériques pour l'analyse et la prise de décision. À la base, un DAQ exploite du matériel spécialisé d'acquisition de données, y compris des capteurs, un conditionnement du signal et des convertisseurs analogique-numérique, pour capturer avec précision des signaux tels que la température, la pression ou les vibrations. Cette combinaison matériel-logiciel traite ensuite les données brutes, fournissant des informations inestimables sur les performances des produits, l'efficacité opérationnelle et les conditions environnementales. La mise en œuvre d'une DAQ robuste permet aux gestionnaires d'optimiser les processus, d'améliorer la qualité et de stimuler l'innovation grâce à l'intelligence basée sur les données.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Flux de travail d'IA exploitant les données de test - Master Class

Apprenez à créer des applications d'IA personnalisées pour accélérer, innover et transformer votre organisation de test.

19-21 mai 2026 | Louvain, Belgique

Des capteurs à l'analyse de données : Comment fonctionnent les systèmes DAQ

Un système complet d'acquisition de données se compose de ces trois attributs :

1. Capteurs de mesure

Matériel qui est placé sur l'échantillon de test physique pour mesurer divers attributs de performance :

  • Accéléromètres (vibrations)
  • Microphones (acoustiques)
  • Capteurs de force (mesure d'entrée)
  • Capteurs de déplacement
  • Capteurs RPM/tachymètre

2. Matériel front-end

Système matériel pour recevoir les signaux des capteurs :

  • Modules de conditionnement du signal
  • Filtres anti-créneillage
  • Alimentations IEPE/ICP
  • Convertisseurs ADC
  • Connecteurs robustes et ports d'interface
  • Enregistrement autonome de données sans PC

3. Logiciel de contrôle et d'analyse

Collecte les données du système frontal et traite les données pour analyse :

  • Surveillance et affichage en temps réel
  • Outils d'analyse (FFT, analyse d'octave, etc.)
  • Stockage et exportation de données
  • Automatisation des séquences de test

Pourquoi choisir les systèmes d'acquisition de données Simcenter ?

Les ingénieurs de Test sont confrontés à un défi persistant dans les environnements de test complexes d'aujourd'hui : comment capturer des données de mesure précises tout en garantissant un fonctionnement fiable dans diverses applications. Les systèmes traditionnels d'acquisition de données imposent souvent des compromis inconfortables entre la qualité des mesures, la flexibilité du système et la simplicité opérationnelle.

Les systèmes d'acquisition de données Simcenter éliminent les compromis entre la qualité de mesure, la flexibilité du système et la simplicité opérationnelle.

En un coup d'œil :

  • Échelle de 4 à 1000+ canaux avec une synchronisation parfaite
  • Résolution 24 bits et échantillonnage 204,8 kHz pour une précision de qualité de laboratoire
  • Options robustes pour les environnements difficiles — des terrains d'essais de véhicules aux installations aérospatiales
  • Modules remplaçables à chaud et détection automatique des capteurs pour un temps d'arrêt minimal
  • Intégration transparente avec le Simcenter Testlab software

Acquisition efficace des données sur la charge routière

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter pour l'acquisition de données

Simcenter fournit le matériel et les logiciels dont vous avez besoin pour une acquisition rapide et multicanal de données pour mesurer le bruit, les vibrations, les charges et autres attributs de performance de votre produit physique.

Select...

Matériel frontal robuste

Le matériel d'acquisition de données Simcenter établit la référence de l'industrie pour des tests robustes et précis. Ces systèmes avancés d'acquisition de données, bâtis sur une vaste expertise en ingénierie, offrent une qualité de signal exceptionnelle, une plage dynamique et une synchronisation de canaux exceptionnelles pour les applications critiques. Ce qui distingue Simcenter DAQ, c'est son architecture adaptable, passant des unités portatives à 4 canaux aux configurations étendues de plus de 1000 canaux, le tout parfaitement intégré au Simcenter Testlab software. Cela garantit des mesures cohérentes et de haute qualité et une capture de données fiable, même dans des environnements difficiles. Simcenter DAQ offre la précision, la fiabilité et l'efficacité exigées par les ingénieurs de test professionnels pour les études NVH, la dynamique structurelle et l'acoustique, soutenues par le réseau mondial de Siemens.

Les principaux avantages comprennent :

  • Conditionnement du signal supérieur avec des performances à très faible bruit
  • Résolution 24 bits à la pointe de l'industrie et taux d'échantillonnage de 204,8 kHz
  • Canaux adaptés avec précision pour un alignement de phase parfait
  • Modules remplaçables à chaud pour une flexibilité de test maximale
  • Fonctions intelligentes intégrées pour la détection des capteurs et la surveillance de l'état du système
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Étude de cas

Honda HALO

Honda intègre les solutions Simcenter pour maximiser l'efficacité de sa soufflerie de pointe

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Entreprise:Honda

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:East Liberty, Ohio, United States

Logiciels Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explorez les types de systèmes d'acquisition de données Simcenter

Select...

Acquisition de données multi-physiques

Les systèmes d'acquisition de données multi-physiques offrent des capacités inégalées, capturant simultanément divers signaux tels que les données de déformation, de température, de vibration et de haute tension. Cette DAQ robuste permet aux ingénieurs d'acquérir des informations complètes et synchronisées sur des phénomènes complexes à l'aide d'une seule plateforme matérielle d'acquisition de données. Les ingénieurs s'en soucient parce que cela élimine le besoin de systèmes multiples et disparates, rationalise les tests, réduit le temps de configuration et assure une corrélation parfaite des données dans tous les domaines physiques pour un développement de produit plus précis et efficace.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Systèmes Simcenter DAQ

Applications de l'industrie

Les systèmes d'acquisition de données Simcenter sont un excellent outil à avoir en laboratoire et sur le terrain pour mesurer les performances de vos produits dans une variété d'applications industrielles.

Clients utilisant Simcenter pour l'acquisition de données de test

L'image montre une voiture Hyundai garée dans un parking.

Hyundai Motor Company

Réduction du temps de test dans les environnements difficiles jusqu'à 12 % grâce à une configuration plus rapide

Lire l'étude de cas

Explorez les produits de systèmes d'acquisition de données

Foire aux questions