Divers pays à travers le monde ont légiféré des limites explicites sur la quantité de bruit que différents types de machines peuvent produire. Cela signifie que tout fabricant qui veut vendre certains équipements sur ces marchés doit mesurer ses émissions niveau de puissance acoustique et restez en dessous de l'objectif spécifié fixé par la législation nationale. Comment votre équipe d'ingénieurs peut-elle s'assurer et certifier que vos produits répondront à ces exigences exigeantes en matière de bruit et de vibration ?
Il existe des normes ISO qui spécifient les procédures de mesure du son pour un type particulier de machines ou d'équipements. Suivre ces normes de code de test de bruit garantit des résultats fiables et reproductibles. Les trois principales normes ISO concernent la puissance acoustique, l'intensité sonore et les vibrations du corps humain. Voir ci-dessous pour plus de détails sur chaque type de norme ISO.
Simcenter le son et les vibrations
Les solutions de certification du son et des vibrations Simcenter peuvent vous aider à rationaliser le processus de certification ISO. Combinez le Simcenter Testxpress software basé sur les tâches avec des modèles ISO prédéfinis en conjonction avec l'outil d'acquisition de données multicanal compact, le Simcenter SCADAS XS hardware pour les mesures du son et des vibrations. Les deux systèmes prennent en charge une large gamme de capteurs ou une connectivité directe, allant des accéléromètres et microphones piézoélectriques à circuit intégré (ICP) aux capteurs de température et aux capteurs de jauge de contrainte jusqu'aux capteurs GPS intégrés et aux systèmes de bus CAN.
Simcenter peut en fin de compte vous aider à augmenter votre part de marché en vous développant dans de nouveaux territoires tout en assurant la conformité aux réglementations locales et aux normes en matière de son et de vibrations.
Certification du son et des vibrations Simcenter
Utilisez Simcenter SCADAS XS et Simcenter Testxpress pour améliorer les tests de certification du son et des vibrations pour la puissance acoustique et les vibrations du corps humain.