Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un ingénieur effectuant des tests de bruit de passage sur une voiture qui passe.
Simcenter

Ingénierie du bruit pass-by

Certification plus rapide du bruit des véhicules grâce à une ingénierie innovante du bruit de passage.

Portefeuille complet de matériel et de logiciels

Dans les zones urbaines, le bruit de la circulation peut être une source importante d'inconfort, affectant la vie quotidienne de millions de personnes et potentiellement diminuer leur santé et leur bien-être. Pour créer un milieu de vie plus harmonieux et réduire les risques d'exposition au bruit, les législateurs travaillent à l'établissement de niveaux d'émission acceptables et à l'imposition de limites sur les niveaux de bruit de passage (PBN). Les normes de certification ISO sont utilisées pour s'assurer que les véhicules sont conformes à la législation en vigueur. Ce type de certification est requis pour tous les types de véhicules routiers, y compris les camions, les bus, les motos, les voitures particulières et les véhicules récréatifs.

Pour les véhicules hybrides et électriques, de nouvelles normes sont en place pour mesurer les émissions sonores minimales. Pour ces véhicules, un système d'alerte acoustique des véhicules (AVAS) ajoute du bruit extérieur pour assurer la sécurité des piétons. Nous offrons un portefeuille complet de matériel modulaire pour une acquisition de données fiable combiné à un logiciel complet d'ingénierie du bruit pass-by. La combinaison des deux se traduit par une précision et une efficacité accrues, mais fournit également des informations techniques bien au-delà des procédures de certification en tant que telles, par exemple en déterminant les causes profondes des contributeurs de bruit dominants.

Maximiser l'efficacité de vos tests avec les solutions de bruit pass-by Simcenter SCADAS

Resources supplémentaires

En savoir plus

Étude de cas

SAIC HONGYAN Automotive

SAIC HONGYAN Automotive utilise Simcenter Testlab pour réduire le bruit de passage jusqu'à 3 dB.

SCADAS hardware device.
Case Study

Improving noise, vibration and harshness performance to meet regulatory standards and improve competitiveness

Entreprise:SAIC HONGYAN Automotive

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:Chongqing, China

Logiciels Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions, Teamcenter

Explorez les produits d'ingénierie du bruit pass-by