Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Hypermesh CFD ?

Simcenter Hypermesh CFD est une puissante solution de pré- et post-traitement pour la dynamique des fluides computationnelle (CFD), optimisée pour prendre en charge les solveurs CFD autonomes. Il rationalise le flux de travail des ingénieurs pour importer des géométries complexes, préparer des maillages de haute qualité et analyser les résultats avec un contrôle et une efficacité exceptionnels. En tirant parti de capacités avancées, Simcenter Hypermesh CFD réduit considérablement les délais d'exécution pour la préparation du modèle et l'interprétation perspicace des résultats.

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

tirer le meilleur parti de votre solveur CFD autonome

Améliorez la puissance de votre solveur CFD autonome avec les robustes capacités de pré- et de post-traitement de Simcenter Hypermesh CFD. Préparez efficacement des géométries CAO complexes et réparez des géométries, générez des maillages de haute qualité et débloquez des informations plus approfondies.

Prétraitement et maillage supérieurs

Obtenez un contrôle inégalé sur votre configuration CFD avec les capacités avancées de prétraitement et de maillage Simcenter. Préparez efficacement la CAO complexe et générez des maillages de surface et de volume étanches de haute qualité pour des simulations précises.

Post-traitement et visualisation perspicaces

Débloquez des informations plus approfondies à partir de vos résultats CFD avec un post-traitement haute performance. Créez des visualisations dynamiques, analysez divers champs de résultats et générez des rapports complets pour une communication claire et efficace.

all

Post-traitement et visualisation perspicaces

Créez des plans de tranche dynamiques, des lignes de rationalisation, des iso-surfaces et des contours à partir de divers champs de résultats. Créez des champs dérivés avec des expressions et générez des rapports complets pour une communication claire et efficace de votre analyse.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Hypermesh CFD

Select...

Simcenter Hypermesh CFD dans l'automobile et le transport

Simcenter Hypermesh CFD fournit un maillage neutre au solveur et de haute qualité pour l'aérodynamique complète du véhicule, la gestion thermique et l'aéroacoustique. Sa gestion avancée de la géométrie et son contrôle de la couche limite aident les experts CFD à générer des maillages robustes et reproductibles pour une simulation précise à travers les cycles de conception.

La main d'une personne est montrée près de l'évent d'un tableau de bord de voiture, avec le bouton des feux de détresse visible.

Foire aux questions