Passer au contenu principal
UN MONDE PLUS DURABLE

Agriculture

Nourrir plus de 8 milliards de personnes est la plus grande réalisation de notre espèce. Mais cela crée 9,7 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Comment Simcenter peut-il être utilisé pour concevoir un avenir à faible émission de carbone afin de nourrir la planète de manière durable ?

L'ingénierie du hamburger à faible teneur en carbone du futur

Si vous ne mangiez qu'un seul hamburger par jour pendant une année entière, la viande à elle seule représenterait environ une tonne d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente environ 20 % d'un mode de vie durable de 5 tonnes.

Ingrédients

Empreinte carbone

Petit pain (40g)

47 g de CO<sub>2</sub>e

Salade (20 g)

28 g CO<sub>2</sub>e

Fromage (20 g)

270 g CO<sub>2</sub>e

Bœuf (108g)

2840 g CO<sub>2</sub>e

Condiments (40g)

50 g CO<sub>2</sub>e

Un hamburger.
LEADERSHIP D'OPINION

Le coût carbone de la production alimentaire

87 % des émissions de gaz à effet de serre du burger proviennent du bœuf. Découvrez comment la simulation aide à concevoir le hamburger de laboratoire du futur, sans cruauté et à faible émission de carbone.

Une infographie représentant la production alimentaire à faible émission de carbone.