Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Simcenter Studio ?

Simcenter Studio génère et évalue les architectures système au début de la phase de conception. Il combine la simulation de système, les méthodes de contrôle optimales et l'apprentissage par renforcement avec une pile de calcul scientifique et d'apprentissage automatique de pointe pour simuler et évaluer des centaines d'architectures.

Générer des architectures système basées sur l'IA
Générez des architectures système en définissant les exigences et permettez à Simcenter Studio de vous aider à découvrir de nouveaux designs. Animé par une technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA), le logiciel génère une large gamme d'architectures système à partir d'une description de modèle formelle conviviale pour l'ingénierie. En évitant le problème de la fixation de la conception en utilisant une approche systématique et reproductible, il capture également les connaissances essentielles au début de la phase de conception.

Permettre les décisions de conception avec des cahiers informatiques pour la simulation du système
Évaluez les architectures système générées ou importées par simulation de système à partir de cahiers informatiques. Accélérez vos exécutions d'évaluation en générant et en regroupant automatiquement les simulations système via une interface scriptable avancée utilisant Python. Rassemblez tous les résultats dans un seul fichier HDF5 pour faciliter le post-traitement. De cette façon, les cahiers informatiques permettent aux décisions de conception d'être reproductibles et documentées.

Automatisez la génération de contrôleurs pour des études commerciales réalistes
Automatisez la génération de contrôleurs pour créer les études commerciales les plus précises et réalistes possibles dès les premières étapes de la conception. Utilisez soit une approche sans modèle via l'apprentissage par renforcement, soit une approche basée sur un modèle via un contrôle optimal. Exécutez l'évaluation en boucle fermée de centaines ou de milliers de variantes pour obtenir un avantage concurrentiel.

Guide de sélection de la meilleure architecture système
Rassemblez toutes les parties prenantes concernées pour effectuer un équilibrage multi-attributs avec une application Web intuitive. Utilisez l'IA pour générer des architectures conformes et tirer parti d'un outil interactif pour le filtrage croisé et le classement de milliers de conceptions. Un système de recommandation peut suggérer des alternatives potentiellement négligées dans le vaste espace de conception. Concevez vos propres flux de travail pour générer des rapports spécifiques au cas d'utilisation dans des cahiers informatiques pour permettre des discussions ciblées sur des conceptions individuelles.

Gagnez un avantage concurrentiel

Découvrez comment éviter la fixation de la conception avec l'ingénierie générative des architectures système.

VIDÉO

Génération d'architectures système basée sur l'IA

Dans cette courte vidéo, nous explorons :

  • Un processus typique de développement de produits
  • Une introduction à l'ingénierie générative
  • La vue d'ensemble d'un environnement Simcenter Studio