Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Hyperstudy ?

Simcenter Hyperstudy est une plateforme multidisciplinaire d'exploration et d'optimisation de la conception qui permet aux ingénieurs de maximiser les performances et d'assurer la robustesse des produits dans un environnement neutre pour les solveurs.

En tirant parti des flux de travail automatisés, des méthodes mathématiques avancées et de l'exploration de données, il permet aux équipes de naviguer dans des espaces de conception complexes, de découvrir des tendances, de mener des études de compromis et d'optimiser la fiabilité malgré les contraintes multi-physiques.

Une capture d'écran d'une interface logicielle affichant un diagramme de Pareto qui visualise l'analyse des données, montrant la contribution de différents facteurs comme l'amortissement et l'amplitude.

Accélérer l'exploration de la conception à grande échelle

Évaluez automatiquement des centaines d'alternatives de conception à l'aide du DOE et des études par balayage. Identifiez tôt les paramètres à fort impact et compresserez les cycles d'ingénierie sans écrire une seule ligne de code.

Optimiser simultanément sur toute la physique

Exécutez une optimisation multidisciplinaire couvrant les domaines structurels, thermiques, CFD et électromagnétiques dans une étude unifiée. Atteindre des performances équilibrées et réelles malgré toutes les contraintes d'ingénierie.

Construire des produits robustes et fiables par conception

Quantifier l'impact de la variabilité et de l'incertitude de fonctionnement à l'aide d'analyses stochastiques et de fiabilité. Fournir des conceptions qui fonctionnent de manière cohérente, du prototype à la production.

Capacités en vedette

Optimisation multidisciplinaire

Simcenter Hyperstudy propose des méthodes DOE éprouvées dans l'industrie telles que Full Factorial, Latin Hypercube, Hammersley échantillonnage et plus encore pour explorer les espaces de conception et identifier les variables influentes dans les disciplines structurelles, électromagnétiques, CFD, thermiques et dynamiques multi-corps. Les modèles d'ajustement interchangeables entre experts facilitent l'exploration multidisciplinaire, réduisant les essais de simulation nécessaires pour atteindre une conception optimale.

Une interface logicielle affiche plusieurs outils d'analyse de données, y compris des curseurs d'entrée, des prédictions de sortie, un diagramme de coordonnées parallèles avec des lignes rouges et bleues, et un diagramme de dispersion de la hauteur par rapport au diamètre.

Optimisation multi-objectifs avec des algorithmes avancés

Simcenter Hyperstudy fournit une suite complète d'algorithmes d'optimisation pour les problèmes à objectif unique et multi-objectif avec des variables continues, discrètes ou mixtes. Définissez des objectifs concurrents entre les disciplines et convergez automatiquement vers des solutions Pareto optimales qui équilibrent performance, masse et coût au sein d'un flux de travail d'optimisation unique et unifié.

Une interface logicielle affiche plusieurs visualisations de données : un diagramme de coordonnées parallèles avec des lignes vertes, deux diagrammes de dispersion indiquant la hauteur par rapport au diamètre et un tableau des conditions réalisables.

Analyse stochastique et conception basée sur la fiabilité

Tenir compte de la variabilité réelle des tolérances de fabrication et des charges de fonctionnement à l'aide d'études stochastiques probabilistes. Simcenter Hyperstudy propage l'incertitude d'entrée à travers des modèles de simulation pour produire des distributions statistiques de sortie. Identifiez les risques de défaillance, ciblez les niveaux de performance Six Sigma et livrez des conceptions robustes dans toutes les conditions de fonctionnement.

Une interface logicielle affiche un histogramme de la distribution des diamètres, un tableau des paramètres de conception et un diagramme de fiabilité montrant la probabilité du coût total.

Flux de travail intuitif, génération de données et exploration

Simcenter Hyperstudy rationalise le processus d'étude grâce à un flux de travail guidé étape par étape, en gérant les exécutions et en extrayant les résultats, y compris la prise en charge des solveurs multi-exécutions et l'intégration HPC. Des variantes de conception intelligentes sont créées, tandis que les capacités d'exploration de données et de post-traitement aident les ingénieurs à comprendre les problèmes de conception complexes. Les rapports et les archives simplifient l'exploration de grands ensembles de données de conception.

Une interface logicielle montrant l'onglet « Exécution à distance » avec des options pour gérer les solveurs et les tâches, et un panneau pour « Gérer les serveurs » sous Altair Access, affichant les préférences HPC.