Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Feko ?

Simcenter Feko est une solution de simulation électromagnétique haute fréquence pour la conception et l'analyse d'antennes, de systèmes radar et de compatibilité électromagnétique (CEM). Il permet une évaluation précise des systèmes complexes dans des environnements réalistes, aidant les ingénieurs à optimiser la connectivité, à assurer la conformité et à réduire le temps de développement. Avec des solveurs hybrides avancés et des performances évolutives, il prend en charge l'analyse de la conception des composants à la validation complète du système.

Un rendu 3D d'un avion orange à côté d'une sphère verte translucide avec un plus petit avion bleu à l'intérieur, sur un fond noir.

Simulation EM précise et évolutive

Tirez parti des technologies avancées de solveur hybride pour simuler le comportement électromagnétique sur de larges gammes de fréquences. Analysez les systèmes complexes de manière fiable, de la conception initiale à la validation finale.

Connectivité de bout en bout et flux de travail EMC

Aborder la conception d'antennes, le placement, les applications EMC/EMI et radar dans un environnement unifié. Évaluer les performances du système dans des conditions réalistes et assurer la conformité aux normes de l'industrie.

Exploration et automatisation efficaces de la conception

Accélérez les flux de travail d'ingénierie grâce à l'automatisation et aux études paramétriques. Explorez efficacement plusieurs configurations de conception et améliorez la prise de décision grâce à des informations basées sur les données.

Capacités en vedette

Technologie de solveur hybride avancée

Combinez plusieurs méthodes numériques au sein d'une seule simulation pour résoudre avec précision des problèmes électromagnétiques complexes. La véritable hybridation permet une analyse efficace des modèles électriquement grands et multi-échelles tout en maintenant une grande précision sur une large gamme de fréquences.

Un cône nasal d'avion gris avec des lignes colorées de flux d'air et un diagramme de rayonnement d'antenne multicolore vibrant s'étendant de son avant.

Conception, placement et couplage d'antennes

Concevoir et analyser une large gamme de types d'antennes, y compris les performances installées sur des plateformes complexes. Évaluer le placement de l'antenne et les effets de couplage pour assurer un comportement optimal du système et des performances robustes dans des environnements réels.

promotion de placement et de couplage de conception d'antenne simcenter feko 640x480

Couverture sans fil et analyse du spectre

Simulez la couverture sans fil et soutienez la planification réseau pour des environnements allant des appareils aux scénarios à grande échelle tels que les bâtiments et les villes. Analyser les interférences, optimiser l'utilisation du spectre et assurer une connectivité fiable.

promo simcenter feko couverture sans fil et analyse du spectre 640x480

Analyse de compatibilité électromagnétique (CEM/EMI)

Analyser la compatibilité électromagnétique (CEM/EMI) pour assurer la conformité réglementaire et la fiabilité du système. Évaluer l'efficacité du blindage, le couplage de câbles et les interférences électromagnétiques dans les systèmes et plates-formes électroniques complexes.

simcenter feko analyse de compatibilité électromagnétique promo 640x480

Analyse de la section transversale radar (RCS) et de la diffusion

Évaluer la section transversale radar (RCS) et la diffusion électromagnétique pour les structures complexes. Prise en charge des applications telles que la conception furtive, l'analyse du radôme et le placement d'antennes sur de grandes plateformes dans des conditions de fonctionnement réalistes.

simcenter-feko-rcs-capacabilité-5-originale-2119x1585

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko dans l'aérospatiale et la défense

Concevoir et analyser des radars avancés, des antennes et des systèmes électromagnétiques. Simcenter Feko permet de prédire avec précision les performances de l'antenne dans des environnements réels, y compris l'intégration de la plateforme, les effets de radôme et la diffusion électromagnétique, prenant en charge la validation des systèmes critiques.

Un cône nasal d'avion gris avec des lignes colorées de flux d'air et un diagramme de rayonnement d'antenne multicolore vibrant s'étendant de son avant.

Foire aux questions